Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Prostokątna obejma ogniochronna kabla CFS-RCC

Extension kit CFS-RCC EXT Numer produktu:

Do renowacji uszczelnionych przepustów kabli, korytek kablowych i mieszanych, bez usuwania dotychczasowego uszczelnienia ogniochronnego

  • Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -5 - 40 °C
  • Zakres temperatury stosowania: 5 - 40 °C
  • Zakres odporności na temperaturę: -15 - 60 °C
ultimate

Wybierz opcję

Wymiary (dł. x szer. x wys.)
  • 200 x 200 x 85 mm
Długość
  • 200 mm
Paczka
  • 2 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
2
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
1 009,18 PLN
504,59 PLN
/
1 Szt.