Prostokątna obejma ogniochronna kabla CFS-RCC
Kołnierz ogniochronny kabli CFS-RCC Numer produktu:
Do renowacji uszczelnionych przepustów kabli, korytek kablowych i mieszanych, bez usuwania dotychczasowego uszczelnienia ogniochronnego
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -5 - 40 °C
- Zakres temperatury stosowania: 5 - 40 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -15 - 60 °C
ultimate
Wybierz opcję
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 200 x 200 x 85 mm
Długość
- 200 mm
Paczka
- 2 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
2
Cena netto po rabacie
1 096,74 PLN
548,37 PLN
/
1 Szt.