CFS-FS Uszczelnienie ogniochronne elastyczne
Elast. uszczelnienie ogniochr. CFS-FS M Numer produktu:
Uszczelnienie ogniochronne z pianki pęczniejącej, odpowiednie do układania w stos, do tworzenia barier ogniowych w dużych otworach z kablami, korytkami kablowymi oraz rurami palnymi lub niepalnymi
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -15 - 60 °C
- Zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -15 - 80 °C
ultimate
Klienci szukali również pasy pianki pęczniejącej, bariera ogniochronna, bariera elastyczna, uszczelnienie elastyczne or uszczelnienia ogniochronne.
Wybierz opcję
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
- 1000 x 130 x 35 mm
Długość
- 1000 mm
Paczka
- 5 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
5
Cena netto po rabacie