Specjalne
Wkręty samogwintujące S-MP 64 S
Wkręt samogwintujący S-MP64S 6,3x200 #403183

Wkręt samogwintujący (stal nierdzewna A2) z podkładką 19 mm, do mocowania blach stalowych/aluminiowych do bardzo grubej stali
- Rozmiar podkładki: 19 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
premium
Klienci szukali również Wkręt samogwintujący (stal nierdzewna).
Wybierz opcję
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 137 - 187 mm
Długość
- 200 mm
Paczka
- 100 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
100
Cena netto po rabacie
1 326,00 PLN
13,26 PLN
/
1 Szt.