Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Samowiercące wkręty do płyt warstwowych S-CD 63 C

Wkręt do płyty warstw. S-CD63C 5,5x286 Numer produktu:

Wkręt do płyt warstwowych (stal węglowa z powłoką duplex) z podkładką 19 mm i gwintem dodatkowym do konstrukcji na bazie stali cienkiej (do 6 mm)

  • Rozmiar podkładki: 19 mm
  • Materiał podłoża: Stal węglowa
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń

Klienci szukali również Wkręt do płyt warstwowych ze stali węglowej.

Wybierz opcję

Zakres zdolności wiercenia DC
  • 2 - 6 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 38 - 48 mm
  • 48 - 58 mm
  • 58 - 68 mm
  • 68 - 88 mm
  • 78 - 108 mm
  • 98 - 128 mm
  • 128 - 158 mm
  • 138 - 188 mm
  • 178 - 228 mm
  • 208 - 258 mm
Długość
  • 76 mm
  • 86 mm
  • 96 mm
  • 116 mm
  • 136 mm
  • 156 mm
  • 186 mm
  • 216 mm
  • 256 mm
  • 286 mm
Paczka
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
100
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
982,26 PLN
9,82 PLN
/
1 Szt.