Samowiercące wkręty do płyt warstwowych S-CD 63 C
Wkręt do płyty warstw. S-CD63C 5,5x96 Numer produktu:

Wkręt do płyt warstwowych (stal węglowa z powłoką duplex) z podkładką 19 mm i gwintem dodatkowym do konstrukcji na bazie stali cienkiej (do 6 mm)
- Rozmiar podkładki: 19 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń
Klienci szukali również Wkręt do płyt warstwowych ze stali węglowej.
Wybierz opcję
Zakres zdolności wiercenia DC
- 2 - 6 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 38 - 48 mm
- 48 - 58 mm
- 58 - 68 mm
- 68 - 88 mm
- 78 - 108 mm
- 98 - 128 mm
- 128 - 158 mm
- 138 - 188 mm
- 178 - 228 mm
- 208 - 258 mm
Długość
- 76 mm
- 86 mm
- 96 mm
- 116 mm
- 136 mm
- 156 mm
- 186 mm
- 216 mm
- 256 mm
- 286 mm
Paczka
- 100 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
100
Cena netto po rabacie
221,34 PLN
2,21 PLN
/
1 Szt.



