Zamawiaj wygodniej i płać mniej za dostawę!Dodatkowa opłata transportowa dla zamówień poniżej 150 zł została zniesionaDowiedz się więcej

Samowiercące wkręty do płyt warstwowych S-CD 63 C

Wkręt do płyt warstwowych (stal węglowa z powłoką duplex) z podkładką 19 mm i gwintem dodatkowym do konstrukcji na bazie stali cienkiej (do 6 mm)

  • Rozmiar podkładki: 19 mm
  • Materiał podłoża: Stal węglowa
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń

Klienci szukali również Wkręt do płyt warstwowych ze stali węglowej.

Wybierz opcję

Zakres zdolności wiercenia DC
  • 2 - 6 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 38 - 48 mm
  • 58 - 68 mm
  • 68 - 88 mm
  • 98 - 128 mm
  • 128 - 158 mm
Długość
  • 76 mm
  • 96 mm
  • 116 mm
  • 156 mm
  • 186 mm
Paczka
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 208,08 PLN