Samowiercące wkręty do płyt warstwowych S-CDW61S
Wkręt do płyty warstw. S-CDW61S 6,5x180 Numer produktu:

Wkręt do płyt warstwowych (stal nierdzewna A2) z 19 mm podkładką i gwintem dodatkowym do konstrukcji na bazie drewna
- Rozmiar podkładki: 19 mm
- Materiał podłoża: Drewno
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
premium
Klienci szukali również Wkręt do płyt warstwowych ze stali nierdzewnej.
Wybierz opcję
Zakres zdolności wiercenia DC
- 0.4 - 2 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 87 - 107 mm
- 107 - 127 mm
Długość
- 160 mm
- 180 mm
Paczka
- 100 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
100
Cena netto po rabacie
1 618,74 PLN
16,19 PLN
/
1 Szt.



