Samowiercące wkręty do płyt warstwowych S-CD 65 C
Wkręt do płyty warstw. S-CD65C 5,5x268 Numer produktu:

Wkręt do płyt warstwowych (stal węglowa z powłoką duplex) z podkładką 19 mm i gwintem dodatkowym do konstrukcji na bazie stali grubej (do 15 mm)
- Rozmiar podkładki: 19 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń
Klienci szukali również Wkręt do płyt warstwowych ze stali węglowej.
Wybierz opcję
Zakres zdolności wiercenia DC
- 3.5 - 15 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 58 - 68 mm
- 68 - 88 mm
- 78 - 108 mm
- 98 - 128 mm
- 128 - 158 mm
- 138 - 188 mm
- 178 - 228 mm
- 208 - 258 mm
Długość
- 108 mm
- 128 mm
- 148 mm
- 168 mm
- 198 mm
- 228 mm
- 268 mm
- 298 mm
Paczka
- 100 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
100
Cena netto po rabacie
1 031,22 PLN
10,31 PLN
/
1 Szt.



