Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Wkręty do płyt warstwowych S-CD 65 GS

Wkręt do płyty warstw. S-CD65GS 5,5x183 Numer produktu:

Wkręt do płyt warstwowych (stal nierdzewna A2) z 19 mm podkładką i dodatkowym gwintem do konstrukcji na bazie stali grubej (do 15 mm)

  • Rozmiar podkładki: 19 mm
  • Materiał podłoża: Stal węglowa
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń

Wybierz opcję

Zakres zdolności wiercenia DC
  • 4 - 15 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 25 - 46 mm
  • 35 - 66 mm
  • 55 - 86 mm
  • 75 - 106 mm
  • 95 - 126 mm
  • 115 - 141 mm
  • 130 - 156 mm
  • 145 - 180 mm
  • 170 - 206 mm
Długość
  • 88 mm
  • 108 mm
  • 128 mm
  • 148 mm
  • 168 mm
  • 183 mm
  • 198 mm
  • 223 mm
  • 248 mm
Paczka
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
100
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
1 832,94 PLN
18,33 PLN
/
1 Szt.