Wkręty do płyt warstwowych S-CD 65 GS
Wkręt do płyty warstw. S-CD65GS 5,5x128 Numer produktu:

Wkręt do płyt warstwowych (stal nierdzewna A2) z 19 mm podkładką i dodatkowym gwintem do konstrukcji na bazie stali grubej (do 15 mm)
- Rozmiar podkładki: 19 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Wybierz opcję
Zakres zdolności wiercenia DC
- 4 - 15 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 25 - 46 mm
- 35 - 66 mm
- 55 - 86 mm
- 75 - 106 mm
- 95 - 126 mm
- 115 - 141 mm
- 130 - 156 mm
- 145 - 180 mm
- 170 - 206 mm
Długość
- 88 mm
- 108 mm
- 128 mm
- 148 mm
- 168 mm
- 183 mm
- 198 mm
- 223 mm
- 248 mm
Paczka
- 100 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
100
Cena netto po rabacie
830,28 PLN
8,30 PLN
/
1 Szt.