Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Wkręty do płyt warstwowych S-CD 65 GS

Wkręt do płyty warstw. S-CD65GS 5,5x88 Numer produktu:

Wkręt do płyt warstwowych (stal nierdzewna A2) z 19 mm podkładką i dodatkowym gwintem do konstrukcji na bazie stali grubej (do 15 mm)

  • Rozmiar podkładki: 19 mm
  • Materiał podłoża: Stal węglowa
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń

Wybierz opcję

Zakres zdolności wiercenia DC
  • 4 - 15 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 25 - 46 mm
  • 35 - 66 mm
  • 55 - 86 mm
  • 75 - 106 mm
  • 95 - 126 mm
  • 115 - 141 mm
  • 130 - 156 mm
  • 145 - 180 mm
  • 170 - 206 mm
Długość
  • 88 mm
  • 108 mm
  • 128 mm
  • 148 mm
  • 168 mm
  • 183 mm
  • 198 mm
  • 223 mm
  • 248 mm
Paczka
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
100
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
482,46 PLN
4,82 PLN
/
1 Szt.