Samowiercące wkręty do płyt warstwowych S-CDW 61 C
Wkręt do płyty warstw. S-CDW61C 6,5x220 Numer produktu:

Wkręt do płyt warstwowych (stal węglowa z powłoką duplex) z podkładką 19 mm i gwintem dodatkowym, do konstrukcji z drewna
- Rozmiar podkładki: 19 mm
- Materiał podłoża: Drewno
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń
premium
Klienci szukali również Wkręt do płyt warstwowych ze stali węglowej.
Wybierz opcję
Zakres zdolności wiercenia DC
- 0.4 - 2 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
- 87 - 107 mm
- 107 - 127 mm
- 127 - 147 mm
- 147 - 167 mm
- 157 - 177 mm
Długość
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 230 mm
Paczka
- 100 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
100
Cena netto po rabacie
1 173,00 PLN
11,73 PLN
/
1 Szt.



