Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Samowiercące wkręty do płyt warstwowych S-CDW 61 C

Wkręt do płyty warstw. S-CDW61C 6,5x160 Numer produktu:

Wkręt do płyt warstwowych (stal węglowa z powłoką duplex) z podkładką 19 mm i gwintem dodatkowym, do konstrukcji z drewna

  • Rozmiar podkładki: 19 mm
  • Materiał podłoża: Drewno
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń
premium

Klienci szukali również Wkręt do płyt warstwowych ze stali węglowej.

Wybierz opcję

Zakres zdolności wiercenia DC
  • 0.4 - 2 mm
Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 87 - 107 mm
  • 107 - 127 mm
  • 127 - 147 mm
  • 147 - 167 mm
  • 157 - 177 mm
Długość
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 230 mm
Paczka
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
100
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
587,11 PLN
5,87 PLN
/
1 Szt.