Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

HTR-P Element do mocowania materiałów izolacyjnych

Wysoce wytrzymały (aprobata ETA) do mocowania fasad w systemie ETICS (wkręt plastikowy)

  • Materiał podłoża: Beton (niezarysowany), Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Beton (autoklawizowany komórkowy), Beton (lekki)
  • Zasada działania: Kotwa wkręcana
  • Materiał izolacji: Wełna mineralna, Miękka płyta (np. styropianowa)

Klienci szukali również ETICS, fasady wentylowane, wkręt plastikowy do fasad, mocowanie izolacji or wkręt do izolacji.

Wybierz opcję

Grubość materiału izolacyjnego po zamocowaniu – maks.
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
Długość kotwy
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Paczka
  • 50 szt.
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 139,72 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Beton (autoklawizowany komórkowy), Beton (lekki)
Zasada działania
Kotwa wkręcana
Materiał izolacji
Wełna mineralna, Miękka płyta (np. styropianowa)
Rodzaj mocowania
Mocowanie przelotowe
Skład materiału
Tworzywa sztuczne, Poliamid
Materiał, korozja
Tworzywa sztuczne

Dokumenty

pdf Aprobata ETA 16/0116 dla kołka wkręcanego z korpusem plastikowym HTR-P i HTR-M do systemów ETICS, angielski, niemiecki, polski [ 5.4 MB ]

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Szybszy montaż – montaż tych elementów do mocowania materiałów izolacyjnych trwa zaledwie kilka sekund, co pozwala zaoszczędzić czas na każdej mocowanej płycie
  • Łatwe wykonywanie prawidłowego montażu – narzędzie do osadzania nie wymaga regulacji, pozwalając w łatwy sposób zapewnić jednolite osadzanie równo z powierzchnią
  • Praktycznie brak mostków termicznych – klasa przenikania ciepła 0 W/K dzięki zastosowaniu wkręta z tworzywa sztucznego o wysokich parametrach

Zastosowania

  • Mocowanie materiałów izolacyjnych z warstwą wyrównującą, o grubości od 30 do 370 mm, do różnych rodzajów betonu i muru.
  • Aprobata do mocowania fasad kompozytowych z izolacją zewnętrzną w systemie ETICS
  • Możliwość mocowania dwóch warstw izolacji, co pozwala na wykorzystanie do renowacji
  • Mocowanie we wszystkich materiałach podłoża kategorii A, B, C, D i E

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat