Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Wysoce wytrzymała kotwa segmentowa do obciążeń statycznych i sejsmicznych, do osadzania w betonie zarysowanym oraz niezarysowanym (stal nierdzewna 1.4529 o wysokiej odporności na korozję)

  • Materiał, korozja: Wysoka odporność na korozję (HCR)
  • Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
  • Narzędzia montażowe: Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-22, Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 4AT-22 ½”, SIW 6AT-22 Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym

Klienci szukali również kotwa nierdzewna do drewna, kotwa, mocowanie do drewna, hst or mocowanie belek drewnianych.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Długość kotwy
  • 70 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 145 mm
  • 165 mm
Paczka
  • 16 szt.
  • 25 szt.
  • 50 szt.
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 1 793,25 PLN