Przejdź do strony głównej
Logowanie i zakupy już niedługo odblokujemy

Kotwa segmentowa o wysokich parametrach, z dużą podkładką do mocowania belek drewnianych, do dużych obciążeń statycznych i sejsmicznych, do osadzania w betonie zarysowanym (stal węglowa)

  • Narzędzia montażowe: Akumulatorowa młotowiertarka TE 6-22
  • Oprogramowanie PROFIS: Nie

Klienci szukali również kotwa do drewna, HST2 do drewna, mocowanie do drewna, kotwa segmentowa do belek or mocowanie belek drewnianych.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • M12
  • M16
Długość kotwy
  • 165 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
  • 225 mm
  • 245 mm
  • 265 mm
  • 285 mm
  • 305 mm
  • 325 mm
  • 365 mm
  • 405 mm
  • 445 mm
  • 485 mm
Paczka
  • 10 szt.
  • 12 szt.
  • 20 szt.
  • 25 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Wystąpił błąd ładowania ceny

Prosimy o kontakt