Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Wysoce wytrzymała kotwa wkręcana z łbem sześciokątnym, do szybszego mocowania w twardym betonie (stal węglowa)

  • Materiał, korozja: Stal węglowa, Ocynk
  • Konfiguracja głowicy: Łeb sześciokątny
  • Wielokrotnego użytku (można wyjmować): Tak

Klienci szukali również hus or kotwa.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • 8 mm
  • 10 mm
Długość kotwy
  • 55 mm
  • 65 mm
  • 75 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
Paczka
  • 50 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 257,00 PLN