Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

HUS3-IQ Kotwa wkręcana do betonu z mechanizmem zatrzaskowym

Wieszak do prętów gwintowanych, z mechanizmem zatrzaskowym do szybkiego mocowania trapezów do betonu (stal węglowa, głowica zatrzaskowa)

  • Materiał, korozja: Stal węglowa
  • Konfiguracja głowicy: Łeb sześciokątny, Z gwintem wewnętrznym
  • Wielokrotnego użytku (można wyjmować): Niemożliwe

Klienci szukali również hus or kotwa.

Wybierz opcję

Rozmiar kotwy
  • 6
Paczka
  • 50 szt.
  • 200 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 595,00 PLN

Dane techniczne

Materiał, korozja
Stal węglowa
Konfiguracja głowicy
Łeb sześciokątny, Z gwintem wewnętrznym
Wielokrotnego użytku (można wyjmować)
Niemożliwe
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Skład materiału
Stal, ocynk galwaniczny (min. 5 µm)

Dokumenty

pdf Aprobata ETA-10/0005, HUS4/HUS3/HUS do kotwienia w betonie, obciążenie statyczne, ML, niemiecki, angielski, francuski, polski [ 12.6 MB ]

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Szybsze instalacje – system „kliknij i połącz” umożliwia prefabrykację trapezów do instalacji do 50% szybciej niż w przy konwencjonalnych wieszakach do prętów.
  • Łatwy montaż – wstępnie zmontuj i wepnij cały trapez za jednym razem, co przyczynia się do ograniczenia uciążliwej pracy ponad głową
  • Kompletne rozwiązanie systemowe – połącz modułowe systemy instalacyjne z narzędziami Hilti, aby uzyskać kompleksowe rozwiązanie do zastosowań w instalacjach rurowych, wentylacyjnych, tryskaczowych i elektrycznych.
  • Nowatorska geometria krawędzi tnących zapewnia lepsze charakterystyki osadzania.

Zastosowania

  • Instalacje trapezowe z prętem gwintowanym M8/M10
  • Odpowiednia do powtarzalnych prac montażowych
  • Wieszaki do prętów gwintowanych do jednej lub wielu rur
  • Różne zastosowania w instalacjach rurowych i wentylacyjnych
  • ETA 10/0005 dla zamocowań redundantnych

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie

Pokaz produktu na Twojej budowie
Rozpocznij czat

Rozpocznij czat

Rozpocznij czat