Specjalne

Element do mocowania materiałów izolacyjnych XI-FV

Element do mocowania materiałów izolacyjnych

  • Zastosowanie: Izolacja płytami sztywnymi, Izolacja z wełny mineralnej
  • Materiał izolacji: Mineral wool, Soft board (e.g. EPS)
  • Materiał podłoża: Beton (miękki), Beton (twardy), Beton (niezarysowany), Beton (o bardzo dużej wytrzymałości)
ultimate

Klienci szukali również Element do mocowania materiałów izolacyjnych.

Wybierz opcję

Grubość izolacji
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Paczka
  • 100 szt.
  • 150 szt.
  • 200 szt.
  • 300 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 618,00 PLN