Uchwyt stropowy X-CC U, z gwoździem

Set X-CC U22 P8 (2000)+PP EY-GU C HC/AF Numer produktu:

Wieszak stropowy

  • Zastosowanie: Sufit akustyczny
  • Materiał: Stal węglowa
  • Materiał podłoża: Beton (miękki), Beton (twardy), Stal

Klienci szukali również Wieszak stropowy.

Wybierz opcję

Długość trzpienia elementu mocującego
  • 16 mm
  • 22 mm
  • 27 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 100 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
4 335,00 PLN
4 335,00 PLN
/
1 Szt.