Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Akcesoria do żywicy iniekcyjnej, do szczotkowania i prowadzenia

Klienci szukali również klej, kotwa chemiczna, szczotka, przedłużacz wiertła or żywica.

Wybierz opcję

Średnica wierconego otworu
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
Długość
  • 145 mm
  • 300 mm
  • 362 mm
  • 700 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 35,23 PLN