Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Wysoce wytrzymała wkładka z gwintem wewnętrznym do kotew osadzanych przy użyciu patronów oraz iniekcyjnej żywicy hybrydowej/epoksydowej.

  • Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny, Stal nierdzewna, A4
  • Oprogramowanie PROFIS: Tak

Wybierz opcję

Skład materiału
  • Stal, A4 (SS316)
  • Stal, ocynk galwaniczny (min. 5 µm)
Rozmiar kotwy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Średnica wiertła
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
Długość kotwy
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
  • 205 mm
Konfiguracja głowicy
  • Gwint wewnętrzny
Paczka
  • 5 szt.
  • 10 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 127,92 PLN