Matryce do znakowania stali X-MC MS 8/10
Czcionka znakująca (litery szerokie do znakowania z małymi naprężeniami)
- Zastosowanie: Znakowanie stali zimnej, Znakowanie stali gorącej
- Do użytku z (urządzenia): DX 462 CM, DX 462 HM
- Typ znaku: Mini naprężenia
Klienci szukali również Czcionka znakująca (litery szerokie do znakowania z małymi naprężeniami).
Wybierz opcję
Czcionka znakująca
- A-Z
- 0-9
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- 0
- 1
- 2
- 3
- 5
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 303,57 PLN
Dane techniczne
Zastosowanie
Znakowanie stali zimnej, Znakowanie stali gorącej
Do użytku z (urządzenia)
DX 462 CM, DX 462 HM
Typ znaku
Mini naprężenia
Wysokość znaku
10 mm
Szerokość
8 mm
Materiał podłoża
Stal
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Szybki i niezawodny system: jedno znakowanie zajmuje 5 s
- Znakowanie z małym naprężeniami
- Zastosowanie czcionek 8/10 pozwala wykonać jednocześnie 7 znaków
- Duży znak zapewnia lepszą widoczność
Zastosowania
- Znakowanie stali w stalowaniach, fabrykach, instytutach badawczych itp.
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.