Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Akcesoria instalacyjne do systemu ON!Track

Znajdź akcesoria montażowe takie jak tagi ON!Track lub taśmy samoprzylepne

12 Produkty

Filtr
AI_L2_L5_Sticker (177995)


Opis
Wytrzymałe, samoprzylepne etykiety z kodem paskowym do identyfikacji i śledzenia wszystkich rodzajów sprzętu budowlanego
Kod paskowy
Kod paskowy 2D (DataMatrix ECC200), Kod paskowy-128C 1D
Zakres temperatur pracy
-20 - 45 °C
L102733 (182702)


Opis
Bardzo wytrzymały aluminiowy tag z klamrą do metalowej linki, do mocowania na urządzeniach i sprzęcie użytkowanych w trudnych warunkach
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
26 x 9.4 x 35 mm
Kod paskowy
Kod paskowy 2D (DataMatrix ECC200)
Zakres temperatur pracy
-20 - 65 °C
L113204 (195636)
ultimate


Opis
Bardzo wytrzymała etykieta ze stali nierdzewnej, o dużej odporności na uderzenia oraz ścieranie, duża swoboda stosowania ze względu na kilka możliwości mocowania
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
19 x 1.2 x 43 mm
Kod paskowy
Kod paskowy 2D (DataMatrix ECC200)
Zakres temperatur pracy
-40 - 200 °C
L125630 (225480)
Opis
Wytrzymały tag aktywny do śledzenia lokalizacji sprzętu budowlanego i zapotrzebowania na sprzęt tylko za pośrednictwem systemu Hilti ON!Track 3 – zoptymalizuj zasoby i zaoszczędź czas potrzebny na zarządzanie nimi
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
32 x 22 x 5 mm
Kod paskowy
Kod paskowy 2D (DataMatrix ECC200)
Stopień ochrony IP
IP 67 (IEC 60529)
L150350 (3450119)
Opis
Solidne i łatwe do zamontowania lokalizatory do sprzętu budowlanego, pomagające w zarządzaniu zasobami na budowie oraz ich ochronie i śledzeniu (Hilti ON!Track)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
84 x 63 x 24 mm
Stopień ochrony IP
IP 68
Standard łączności
LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66
L125633 (225479)
Opis
Taśma samoprzylepna, uchwyty metalowe, linki, opaski kablowe lub zestawy akcesoriów do zarządzania sprzętem w ON!Track
Zakres temperatur pracy
-20 - 45 °C
L128300 (2313117)
Opis
Taśma samoprzylepna, uchwyty metalowe, linki, opaski kablowe lub zestawy akcesoriów do zarządzania sprzętem w ON!Track
Zakres temperatur pracy
-20 - 45 °C
L125634 (225476)
Opis
Taśma samoprzylepna, uchwyty metalowe, linki, opaski kablowe lub zestawy akcesoriów do zarządzania sprzętem w ON!Track
Zakres temperatur pracy
-20 - 45 °C
L134169 (4095720)
Opis
Taśma samoprzylepna, uchwyty metalowe, linki, opaski kablowe lub zestawy akcesoriów do zarządzania sprzętem w ON!Track
Zakres temperatur pracy
-20 - 45 °C
L123147 (212113)
Opis
Bramka Bluetooth to kompleksowe rozwiązanie do śledzenia zasobów magazynowych i zarządzania nimi (Hilti ON!Track)
Brak danych technicznych
L161654 (5602111)
Opis
Bramka do zarządzania ciężkim sprzętem przy użyciu aplikacji ON!Track
Brak danych technicznych
L161654 (5602111)
Opis
Bramka Bluetooth do pojazdów to kompleksowe rozwiązanie do śledzenia lokalizacji samochodu dostawczego i znajdujących się w nim zapasów (Hilti ON!Track)
Brak danych technicznych