Nuron
Akumulator Nuron B 22-195
Set B 22-195 (6) + C 6-22 (2) średni #2467602
Akumulator litowo-jonowy 22 V o dużej pojemności opracowany, aby zwiększyć wydajność i wydłużyć czas pracy elektronarzędzi Nuron przystosowanych do średnich lub dużych obciążeń
- Pojemność akumulatora: 9,0 Ah
- Ciężar: 1.33 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 156 x 87 x 76 mm
Klienci szukali również Nuron, akumulator nuron, bateria, b22 or akumulator.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
7 049,00 PLN
7 049,00 PLN
/
1 Szt.



