Nuron
Akumulator Nuron B 22-85
Set B 22-85 (2) + C 4-22 (1) #2449373

Uniwersalny akumulator litowo-jonowy 22 V, który optymalnie równoważy ciężar, moc i czas pracy, do stosowania z elektronarzędziami Nuron
- Pojemność akumulatora: 4,0 Ah
- Ciężar: 0.76 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 155 x 87 x 53 mm
Klienci szukali również Nuron, bateria nuron, akumulator, bateria or b22.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
1 749,00 PLN
1 749,00 PLN
/
1 Szt.
Dane techniczne
Pojemność akumulatora
4,0 Ah
Ciężar
0.76 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
155 x 87 x 53 mm
Ilość energii akumulatora
85.32 Wh
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
Tak
Dokumenty
pdf Instrukcja obsługi IC CDM-22 [ 973.6 KB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Lepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu – Nuron to seria rewolucyjnych akumulatorów, narzędzi i usług pozwalających zawsze pozostać produktywnym
- Bezkonkurencyjne narzędzia akumulatorowe – technologia Nuron 22 V zapewnia moc wyjściową, którą wcześniej można było uzyskać wyłącznie korzystając z dużych akumulatorów 36 V
- Zwiększ wydajność w miejscu pracy – nowe układy elektroniczne dostarczają informacji na temat użytkowania akumulatora i narzędzia, umożliwiają proaktywną optymalizację parku maszyn oraz rozwiązywanie problemów, zanim jeszcze problemy z akumulatorem wpłyną na produktywność
- Wybierz moc dla siebie – moc i pojemność wzrasta wraz z wielkością akumulatora, dzięki czemu można dobrać odpowiedni stosunek wydajności do łatwości manewrowania do każdego z wykonywanych zadań
- Dłuższa żywotność i monitorowanie akumulatora – wbudowany tester stanu akumulatorów, uszczelnione komponenty elektroniczne, amortyzatory i wzmocniony korpus w celu zapewnienia lepszej ochrony przed warunkami panującymi na budowie
Zastosowania
- Uniwersalny akumulator litowo-jonowy 22 V o optymalnym stosunku mocy do ciężaru, do większości codziennych prac np. wiercenia, wkręcania i cięcia
- Adapter niezbędny do stosowania z narzędziami na oferowanej przez Hilti platformie akumulatorów litowo-jonowych CPC 22 V
Powiązane Produkty
Szybki prostownik do ładowania wszystkich akumulatorów Hilti Nuron
Kompaktowy prostownik do ładowania wszystkich akumulatorów Nuron Hilti
Szybki prostownik zoptymalizowany do ładowania akumulatorów Nuron, dwie prędkości ładowania
Szkolenie on-line zapewniające praktyczną wiedzę na temat akumulatorów litowo-jonowych stosowanych w elektronarzędziach.
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Zarządzanie flotą
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.