Otrzymaj prezent przy zakupie.Oferta jest ważna do 30.06.2026.Dowiedz się więcej
Nuron

Dmuchawa akumulatorowa NBL 6-22

Dmuchawa aku. NBL 6-22 karton #2404227

Mocna dmuchawa do usuwania drobnego gruzu na budowie i przygotowywania powierzchni do pracy (platforma akumulatorowa Nuron)

  • Objętość powietrza: 13 m³/min
  • Maks. prędkość powietrza: 52 m/s
  • Min. prędkość powietrza: 44 m/s

Klienci szukali również Nurondmuchawaduża dmuchawa or wydajna dmuchawa.

Personalizuj swój zestaw

Urządzenie
Urządzenie w kartonie
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
1 311,99 PLN