Nuron
SC 30WR-22 Akumulatorowa pilarka tarczowa (2 generacja)
Aku. pilarka tarcz SC 30WR-22 02 karton #2422268





Akumulatorowa pilarka tarczowa z fabrycznie zamontowaną tarczą 190 mm | 7-1/4”, do precyzyjnego cięcia na głębokość do 70 mm│2-3/4" w drewnie i panelach na bazie drewna (platforma akumulatorowa Nuron)
- Maks. głębokość cięcia: 70 mm
- Średnica tarczy: 190 mm
- Materiał podłoża: Drewno
Klienci szukali również Nuron, pilarka or do drewna.
Personalizuj swój zestaw


Urządzenie w kartonie Zawiera: 1x Tarcza do pilarki SCBW WU SPX 190 A, 1x Prowadnica równoległa SC duża
Ile zestawów chcesz zamówić?
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy
Cena netto po rabacie
3 003,25 PLN
Dane techniczne
Maks. głębokość cięcia
70 mm
Średnica tarczy
190 mm
Materiał podłoża
Drewno
Zgodność z prowadnicą
Tak
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
360 x 210 x 215 mm
Głębokość cięcia pod kątem 45°
51 mm
Maks. kąt ukosu
50 °
Masa korpusu urządzenia
4.02 kg
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A
96 dB (A) 1
Trójosiowa wartość wibracji przy cięciu drewna (ah,W)
0.8 m/s² 2
- Zgodnie z obowiązującą normą produktową (szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi)
- wg EN 60745-2-5
Dokumenty
pdf Instrukcja obsługi SC 30WR-22 (POS1), bułgarski, niemiecki, grecki, angielski, hiszpański, francuski, hebrajski, chorwacki, włoski, niderlandzki, polski, portugalski, rumuński, słoweński, serbski, arabski, cn, czeski, duński, estoński, fiński, węgierski, japoński, litewski, łotewski, norweski, rosyjski, słowacki, szwedzki, chiński [ 17.2 MB ]
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Szybsze cięcie i dłuższy czas pracy akumulatora – pilarka tarczowa z silnikiem bezszczotkowym umożliwia cięcie o 22% szybsze i działa o 18% dłużej niż dotychczas, dzięki czemu można wykonać więcej prac z jednego ładowania akumulatora
- Największa skuteczność odsysania pyłu – nowo zaprojektowany kanał odprowadzający przechwytuje o ponad 80% więcej pyłu niż dotychczas, co pozwala ograniczyć zapylenie, zapewniając bezpieczniejsze i czystsze miejsce pracy
- Głębsze cięcie – nowa pozycja akumulatora pozwala na osiągnięcie głębokości cięcia 70 mm (2-3/4") przy akumulatorze B 22-290 Nuron, co pozwala wykonywać cięcia na większą głębokość i przez dłuższy czas
- Szybkozłączka do węża – zatrzaskowy adapter węża podciśnieniowego mocuje się bezpiecznie do pilarki tarczowej, zapobiegając przypadkowemu odłączeniu węża
- Zwiększona wytrzymałość i odporność na upadki – solidna stopa i wbudowany hak do krokwi są przystosowane do trudnych warunków na placu budowy
Zastosowania
- Proste, precyzyjne cięcia na głębokość do 70 mm
- Cięcie pod kątem do 45° w materiałach o grubości do 50 mm lub do 50° przy grubości do 45 mm
- Cięcie drewna i płyt na bazie drewna, takich jak deskowania, sklejki, deski, płyty OSB i listwy
- Cięcia poprzeczne i podłużne w drewnie lub tworzywach sztucznych
- Przycinanie płyt do wykończenia wnętrz – takich jak płyty gipsowo-kartonowe i płyty warstwowe
Powiązane Produkty
Tarcza z zębami z węglików przeznaczona do cięcia drewna, o doskonałych właściwościach użytkowych, umożliwiająca szybsze cięcie akumulatorowymi pilarkami tarczowymi i oferująca wyższą produktywność
Bardziej trwały akumulator litowo-jonowy 22 V o dłuższym czasie pracy i wyższej dostępnej mocy do stosowania z elektronarzędziami Nuron
Akumulator litowo-jonowy 22 V o dużej pojemności opracowany, aby zwiększyć wydajność i wydłużyć czas pracy elektronarzędzi Nuron przystosowanych do średnich lub dużych obciążeń
Szybki prostownik do ładowania wszystkich akumulatorów Hilti Nuron
Usługi
Serwis narzędzi Hilti
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Zarządzanie flotą
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.