Nuron
PR 400-22 Dwuspadkowy niwelator laserowy
Niwelator laserowy PR 400-22 #2399623
- Dokładność: ±1.5 mm Do 30 m
- Klasa lasera: < 4,85 mW, 620 – 690 nm, Klasa 2 (EN 60825), Klasa II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej: ±5(±8.7%) °
Klienci szukali również Nuron, niwelator obrotowy, PR 400, Laser or niwelator.
Personalizuj swój zestaw


Urządzenie w walizce Zawiera: 1x Detektor promienia PRA 400, 2x Bateria AA (2) alkaliczna, 1x Uchwyt detektora promienia PRA 83, 3x Clip PR 400-22 nadrukowany, 1x Walizka PR 4x-22 kpl
Ile zestawów chcesz zamówić?
Cena netto po rabacie
13 581,42 PLN