Otrzymaj prezent przy zakupie.Oferta jest ważna do 30.06.2026.Dowiedz się więcej
nowy

DSH 700-X Przecinarka spalinowa (350 mm)

Uniwersalna piła spalinowa z tylnym uchwytem (87 cm3) z automatyczną przepustnicą, do cięcia betonu na głębokość maks. 125 mm tarczami 350 mm

  • Cylinder silnika: 87 cm³
  • Moc znamionowa: 4.2 kW
  • Warunki pracy: Na mokro i na sucho

Klienci szukali również piła spalinowaprzecinaniecięcie betonudo asfaltu or nowości.
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
Od 8 097,50 PLN