- Strona Główna
- Dział Techniczny
- Modułowe systemy szynowe

Label (optional)
Modułowe systemy szynowe
Hilti jest Twoim partnerem w projektach instalacyjnych
Potrzebne Ci wsparcie w bieżącym projekcie instalacyjnym? Mając ze sobą specjalistów marki Hilti, możesz sprostać potencjalnym wyzwaniom i doprowadzić projekt do końca w odpowiednim czasie, korzystając z indywidualnie dobranych produktów.
Dzięki naszemu połączeniu innowacyjnych rozwiązań systemowych i kompetentnego doradztwa specjalistycznego wspólnie doprowadzimy do sukcesu Twoje projekty w zakresie technicznego wyposażenia budynków.
Indywidualnie dostosowane usługi i produkty zapewniające sukces projektu
Oferta systemów montażowych Hilti obejmuje innowacyjne, kompletne rozwiązania w zakresie mocowania pełnego zakresu obciążeń. Zapewniamy wsparcie nie tylko w zakresie oprogramowania, ale także obsługi technicznej i szkoleń użytkowników. Zintegrowane projektowanie zapobiega kolizjom między różnymi instalacjami.
Skorzystaj z doradztwa i produktów Hilti, aby mieć pewność, że Twoje projekty są prawidłowo realizowane w miejscu budowy i że możesz elastycznie reagować i dostosowywać system w przypadku nieoczekiwanych problemów. Uzyskaj kompetentne wsparcie w przypadku złożonych wyzwań przy projektach instalacyjnych: Nasi specjaliści są dostępni na każdym etapie projektu.
Powodzenie projektu planujemy wspólnie.
Podstawy obliczeń: Umiejętny dobór systemów szyn
Instalacja odporna na trzęsienia ziemi
Służymy wsparciem w zakresie budownictwa odpornego na trzęsienia ziemi: Od projektu mocowania instalacji i obliczeń technicznych aż po niezawodną realizację.
Dowiedz się więcejBezpieczne drogi ewakuacyjne i ratunkowe
Bezpieczne i realistyczne odkształcenia i nośność w przypadku pożaru dzięki systemom szyn z ETA (na bazie EAD).
Bezpieczeństwo w przypadku pożaruInstalacje odporne na korozje
Istotnym elementem projektu jest zabezpieczenie przed korozją: Profesjonalne projektowanie i realizacja pozwalają oszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy na późniejszym etapie.
Dowiedz się więcejWydłużenia termiczne
Zmiany temperatury mogą powodować rozszerzanie się lub kurczenie instalacji. Odkształcenia te mogą być specjalnie kontrolowane przez elementy ślizgowe lub ustalane przez utworzenie stałego punktu i przyjmowanie obciążeń.
Dowiedz się więcejNasze wsparcie techniczne w zakresie projektowania systemów instalacyjnych
Usługi inżynieryjne
Od planowania i realizacji po dokumentację – dział Hilti Engineering oferuje wsparcie na wszystkich etapach projektu, pozwalające dotrzymać harmonogramu i budżetu. Nasi inżynierowie służą wsparciem w złożonych opracowaniach, przy przetargach lub odpowiadają na pytania zadawane na AskHilti i podczas webinarów.
Przejdź do naszych usług technicznychRozwiązania programowe
Oprogramowanie Hilti umożliwia efektywne konfigurowanie i obliczenia systemów instalacyjnych. Można z nich korzystać dla łatwego i niezawodnego obliczania punktów stałych, szybkiego i precyzyjnego tworzenia modeli BIM lub rysunków CAD z cyfrowymi obiektami 2D/3D. Można również modelować i dokumentować modułowe zamocowania instalacji przy użyciu zintegrowanego oprogramowania konstrukcyjnego i projektowego.
Przejdź do naszych rozwiązań z użyciem softwareModułowe, kompletne systemy do lekkich i ciężkich obciążeń
System szyn MM
System MM jest uniwersalnym systemem dla ogrzewania i klimatyzacji oraz elektrotechniki w zakresie mniejszych obciążeń. Automatyczny mechanizm zamykający pozwala zaoszczędzić nawet 50% czasu montażu.
Więcej informacji w zakresie małych obciążeńSystem szyn MQ
System szyn MQ do średnich obciążeń łączy w sobie niezawodną stabilność z pełną elastycznością. Nawet najbardziej wymagające instalacje można bezpiecznie i łatwo zrealizować dzięki gotowym do użycia, zmontowanym fabrycznie komponentom. System MQ zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na korozję: Szyny i elementy są ocynkowane galwanicznie, ocynkowane ogniowo lub nierdzewne.
Więcej informacji o systemie MQSystem szyn MT
Rozszerzony, innowacyjny system szyn MT kompleksowo pokrywa zakres zastosowań w zakresie dużych obciążeń. System MT można bezproblemowo mocować i regulować, dzięki czemu jest niezwykle łatwy w użyciu, bardzo elastyczny i ekonomiczny. Możliwa jest realizacja znacznie większej liczby opcji zastosowań przy mniejszej liczbie komponentów systemu. Prace spawalnicze są zbędne, system MT pozwala na bezpieczny, modułowy, elastyczny i udokumentowany montaż.
Poznaj system Hilti MT