Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Czy często spotykasz się z problemem pękających ścian działowych?
Czy istnieje sposób, aby temu zaradzić?
Problem ten może to być spowodowany naturalnie występującym zjawiskiem - ugięcie stropu. Występuje np. w przypadku braku połączenia przesuwnego między ścianą działową a stropem. Połączenie przesuwne między wykonywaną ścianą działową a stropem również jest (lub powinno być) rozwiązaniem standardowym, lecz jego wykonanie może czasami wiązać się z wieloma uciążliwymi trudnościami: męczącą pracą nad głową i sypiącym się pyłem.
Oferujemy systemy służące nie tylko do komfortowego wykonywania połączeń przesuwnych, ale także do seryjnego mocowania płyt g-k oraz uszczelniania połączeń ścian z odpornością ogniową.
Metoda DX pozwala wykonywać zamocowania szybciej i bardziej efektywnie. Co zyskujesz? Redukcję czasu i kosztów robocizny a w efekcie obniżenie łącznych kosztów.
Redukcja ryzyka wystąpienia obrażeń i związanych z tym kosztów poprzez zastosowanie technologii bezpyłowej i bezprzewodowej.
Męczy Cię pył na twarzy, ramionach i szyi? Pożegnaj się także z bolącym ramionami oraz wiszącymi wokół Ciebie kablami i paskami.
Technologia DX może poprawić Twoje warunki pracy i spowodować, że od teraz zamocowania staną się zajęciem przyjemnym i prostym jak nigdy wcześniej.
Gwoździe X-U były testowane w wielu krajach oraz posiadają wymagane aprobaty techniczne do zastosowań w budownictwie.
Obszerna wiedza i wieloletnie doświadczenie w zakresie techniki zamocowań zapewniają uzyskanie odpowiednich połączeń.
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.