Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Dzięki prętom kotwy Hilti, mocujesz nie tylko zgodnie z przepisami, ale i bezpiecznie. Ponadto realizujesz swoje projekty w szczególnie ekonomiczny sposób. Oferujemy Ci bowiem dokładnie taki pręt kotwy, który jest Ci potrzebny do danego zadania. Dzięki linii produktów Hilti HIT-C, HIT-V i HIT-Z możesz wybierać spośród prawie 200 różnych standardowych prętów kotwy, o różnych średnicach i długościach. Pręty wykonane są z wysokiej jakości materiału: od stali węglowej o wytrzymałości 5,8 lub 8,8, aż po stal nierdzewną A4, w wariancie cynkowanym ogniowo HDG lub wysokoodpornej na korozję stali nierdzewnej HCR. Nasze pręty kotwiące i zaprawy chemiczne tworzą optymalnie dopasowany system mocowania, którego wysoką wydajność i wszechstronność w szerokim zakresie zastosowań potwierdza aprobata ETA. Dzięki Hilti możesz zatem mocować w bezpieczny sposób i zgodnie z warunkami aprobaty.
Nasze nowe pręty kotwy HIT-C to ekonomiczna alternatywa do codziennego użytku. Dzięki ich zastosowaniu, możesz w wyjątkowo ekonomiczny sposób wykonać różnorodne mocowania przystosowane do lekkich i średnich obciążeń, w murze lub betonie. Duży wybór: pręty są wykonane ze stali węglowej o wytrzymałości 8.8 i stali nierdzewnej o klasie A4. Dla obu materiałów wykonania, oferujemy pręty kotwy w 60 różnych wariantach − o średnicach od M8 do M30 i różnych długościach. Udowodnione bezpieczeństwo: pręty kotwy HIT-C można łączyć ze wszystkimi żwyicami chemicznymi z rodziny HIT. Gwarantuje to nasz certyfikat badań 3.1, który dołączamy do każdego pakietu HIT-C. Aby otrzymać certyfikat zgodnie z EN 10204 / DIN1090 wykazaliśmy, że aprobata ETA dla naszych kotew chemicznych obowiązuje w pełnym zakresie także w przypadku zastosowania nowych prętów kotwy HIT-C. HIT-C i Hilti SafeSet: Stosując pręty kotwy HIT-C, możesz wciąż korzystać z zalet systemu Hilti SafeSet i do wiercenia otworów używać wiertła rurowego Hilti. Automatyczne czyszczenie wierconych otworów sprawia, że osadzanie kotew jest bezpieczne i szybkie. Wiertło rurowe Hilti posiada aprobatę do stosowania z żywicami HIT RE500V3, HY200 i HY170
Nasze pręty kotwy HIT-V sprawdzają się już od wielu lat: są odpowiednie do wielu standardowych zastosowań przystosowanych do lekkich i średnich obciążeń. Ponadto oferujemy szeroki wybór spośród kotew wykonanych z różnych gatunków stali. Pręty kotwy HIT-V są dostępne również w małych opakowaniach. Są one objęte i zgodne ze wszystkimi naszymi aprobatami ETA dla żywic iniekcyjnych jako element standardowy. Oznaczenie na głowicy umożliwia sprawdzenie prawidłowego stanu osadzenia kotwy, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Szeroka gama materiałów: W przypadku naszych prętów kotwiących HIT-V, możesz wybierać spośród różnych materiałów: Oferujemy warianty wykonania ze stali węglowej o wytrzymałości 5,8 i 8,8 oraz ze stali nierdzewnej A4. Możesz także wybrać pręty kotwy cynkowane ogniowo (HDG) lub ze stali HCR o wysokiej odporności na korozję. Kompleksowa aprobata prętów kotwy Hilti HIT-V i nasze portfolio żywic są idealnie do siebie dopasowane. Aprobata ETA naszych kotew chemicznych zawiera szczegółowe informacje na temat zastosowań i wydajności w połączeniu z prętami kotwy HIT-V. HIT-V i Hilti SafeSet- Użyj metody Hilti SafeSet: W połączeniu z naszymi wiertłami rurowymi Hilti możesz instalować kotwy HIT-V w sposób wydajny i bezpieczny, bez konieczności dodatkowego czyszczenia otworów. Automatyczne czyszczenie otworów posiada aprobatę do stosowania z żywicą HIT RE500V3, HY200 i HY170.
Nasze pręty kotwiące do szczególnie wymagających mocowań: HIT-Z jest idealnie dopasowany do naszej żywicy HIT HY200-A. Połączenie tych dwóch produktów zapewnia bezpieczne mocowanie nawet przy najwyższych obciążeniach, jak na przykład w przypadku elementów nośnych. Ze względu na specjalnie opracowaną geometrię, całkowicie wyeliminowana jest konieczność czyszczenia otworu. Ponadto pręt kotwy HIT-Z posiada aprobatę do stosowania w otworach wierconych techniką diamentową oraz do obciążeń dynamicznych, przy zastosowaniu naszego zestawu dynamicznego. Niezawodne mocowanie: eksperci Hilti opracowali specjalną geometrię dla prętów kotwy HIT-Z. W połączeniu z naszą żywicą hybrydową HIT HY200-A, kotwienia zapewniają wyjątkowo wysoką wytrzymałość - nawet w przypadku zastosowań specjalnych, takich jak otwory wiercone techniką diamentową lub w warunkach dynamicznych i sejsmicznych. HIT-Z i Hilti SafeSet: System SafeSet jest trwale zintegrowana z naszymi prętami kotwy HIT-Z: innowacyjna geometria pręta kotwy całkowicie eliminuje potrzebę czyszczenia otworu. Zapewnia to zawsze pełne bezpieczeństwo i zwiększa wydajność.
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.
Hilti = zarejestrowany znak towarowy Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Prawo do zmian technicznych i programowych zastrzeżone, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.