Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Radio-ładowarka Hilti to urządzenie, które powinno znaleźć się na każdym placu budowy. Stanowi idealne uzupełnienie Twojego zestawu narzędzi bezprzewodowych.
Radio-ładowarka posiada łącze Bluetooth, złącza AUX, NFC oraz USB, oraz wbudowane radio cyfrowe. Wystarczy, że wybierzesz swoje ulubione piosenki, a radio-ładowarka Hilti naładuje Twoje akumulatory, pobudzając do działania także Ciebie!
Słuchaj, gdziekolwiek jesteś.
Chcesz posłuchać radia, ale nie masz gniazdka w pobliżu? Żaden problem! Radio-ładowarka Hilti może być zasilana z dowolnego akumulatora litowo-jonowego o zakresie mocy od 14V do 36V.
Ładuj podczas słuchania.
Włóż wtyczkę do kontaktu, a ładowarka z radiem naładuje wszystkie baterie litowo-jonowe, od 12V do 36V.
Cechy
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.