Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że jeśli prace na budowie mają być ukończone w terminie, nie może być na niej żadnych długotrwałych przestojów. Często prowadzą do nich problemy z doborem, obsługą i konserwacją osprzętu i urządzeń.
Nie dotyczy to jednak inwestycji, gdzie wykorzystywane są urządzenia Hilti. Posiadamy bogatą ofertę akcesoriów dedykowanych do poszczególnych urządzeń. Dzięki temu nie trzeba już marnować czasu na dobór osprzętu.
Portfolio osprzętu Hilti charakteryzuje się najwyższą jakością wykonania i wysoką wydajnością. Wszystkie wiertła i tarcze są skonstruowane tak, by nie narażać urządzeń, które z nimi współpracują na zbyt duże obciążenie.
Wiertło kręte WDB-SDA 7/16”
Szybkie i płynne wiercenie w arkuszach i belkach drewnianych przy różnego typu pracach budowlanych.
Otwornica bimetaliczna HS-MU
Wycinanie otworów o średnicy 14-152 mm w miękkim i twardym drewnie, płytach gipsowo-kartonowych, aluminium oraz płytach PCV.
Wiertło kręte HSS
Wiertło z chwytem cylindrycznym do stosowania w stali niestopowej i stopowej, ze skorygowaną krawędzią poprzeczną oraz kątem ostrza 135°.
Otwornica bi-metal MetalCut HS-ME
Wycinanie otworów o średnicy 16-83 m w stali nierdzewnej, stali i blachach. Sprężynka automatycznie wypychająca urobek.
Wiertło udarowe SDS plus TE-C
Wiertło z 2 ostrzami tnącymi i 2 spiralnymi rowkami do wiercenia otworów na kotwy w betonie, murze i bloczkach wapienno-piaskowych.
Wiertło udarowe SDS max TE-Y
Wiertło z 2 ostrzami tnącymi i 2 spiralnymi rowkami do wiercenia w betonie niezbrojonym, murze i bloczkach wapienno-piaskowych.
Wiertło do szybkiego wiercenia otworów w drewnie WDBS
Wiertło do wiercenie otworów o małej i średniej średnicy, w miękkim i twardym drewnie. Idealne do wiercenia nad głową, do stosowania z wkrętarkami SID z udarem stycznym.
Tarcza o wysokiej wydajności AC-D SP
Wytrzymała tarcza o wysokiej wydajności. Służy do cięcia rur ze stali zwykłej i nierdzewnej, prętów, profili i blach stalowych.
Zestaw końcówek standardowych S-BS (S)
Końcówki wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości. Polecane do wszystkich podstawowych prac montażowych.
Pomocne LInki
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.