Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.
Symbole
Symbole w tej dokumentacji
Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi
Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
Symbole na produkcie
Przeczytać instrukcję obsługi
Maksymalne ciśnienie robocze
Poziom napełnienia
Numer kontrolny CE
Informacje o produkcie
Produkty
przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu. Dane o produkcie
Zestaw do zasilania wodą
DWP 10
Generacja:
01
Numer seryjny:
Bezpieczeństwo
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w produkcie.
Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w zaworze bezpieczeństwa.
Produkt nie może być wykorzystywany przez dzieci i młodzież.
Nigdy nie należy wlewać do urządzenia nadtlenku wodoru ani innych środków uwalniających tlen.
W razie kontaktu z materiałami zbiornika ciśnieniowego możliwy jest eksplozyjny wzrost ciśnienia.
Należy upewnić się, iż hydronetka nie zostanie nagrzana powyżej maksymalnej temperatury roboczej.
Jeśli hydronetka zostanie nagrzana powyżej maksymalnej temperatury roboczej, możliwy jest eksplozyjny wzrost ciśnienia.
Przy pompowaniu należy zawsze obserwować manometr, aby zapobiec przekroczeniu maksymalnego ciśnienia roboczego.
Zbiornik należy opróżniać codziennie po użyciu.
Nie pozostawiać pozostałości cieczy w zbiorniku.
Przechowywać produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
Opis
Ogólna budowa urządzenia
Zbiornik
Wskazanie poziomu
Trzpień wtykowy
Manometr
Zawór bezpieczeństwa
Pompka
Łącznik wtykowy węża z zaworem kulowym
Wąż
Złącze wtykowe węża
Otwór wylotowy
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Opisany produkt jest ciśnieniowym zbiornikiem wody do doprowadzenia cieczy chłodzących i płuczących do wiertarek, pił do betonu i przecinarek. Z reguły wykorzystywana jest do tego woda.
Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji
Ten produkt nie nadaje się do:
cieczy łatwopalnych
nadtlenku wodoru i innych środków uwalniających tlen
substancji żrących (niektóre środki do dezynfekcji, i impregnacji, kwasy, ługi)
cieczy zawierających amoniak
rozpuszczalników i cieczy zawierających rozpuszczalniki
cieczy lepkich, kleistych i tworzących pozostałości (farby, smary)
zastosowania do środków spożywczych
Ten produkt w żadnym wypadku nie może być wykorzystywany:
z zewnętrznymi źródłami ciśnienia
do magazynowania i przechowywania cieczy
jako płuczka do oczu
Zakres dostawy
Zbiornik z pompką, wąż z przyłączami, instrukcja obsługi.
Więcej dopuszczonych dla urządzenia produktów systemowych znajduje się w centrum
Hilti Store lub pod adresem:
www.hilti.group | USA:
www.hilti.com
Dane techniczne
Zbiornik wykonany jest ze stali z powłoką poliestrową.
Masa własna
5,2 kg
Całkowita zawartość
13 ℓ
Maksymalny poziom napełnienia
10 ℓ
Techniczna ilość resztkowa
0,03 ℓ
Maksymalne ciśnienie robocze
6 bar
Maksymalna temperatura robocza
40 ℃
Przygotowanie do pracy
Montaż hydronetki
Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić, czy zbiornik, pompka i wąż nie są uszkodzone.
Nałożyć wąż na otwór wylotowy [1].
Napompować pustą hydronetkę do ciśnienia 2 bar [2].
W ciągu 30 min ciśnienie nie powinno spaść o więcej niż 0,5 bar!
Pociągnąć za czerwony guzik zaworu bezpieczeństwa w celu kontroli [3].
Ciśnienie powinno uchodzić.
Napełnianie hydronetki
Wlać wodę do zbiornika [1].
Skontrolować poziom na wężu [2].
Przeciągnąć przezroczysty wąż kilkakrotnie przy zbiorniku z góry na dół [3].
Poziom cieczy w zbiorniku i wężu wyrównają się. Poziom cieczy widoczny w wężu odpowiada wówczas poziomowi w zbiorniku, który można odczytać na skali.
Przygotowanie hydronetki
Wkręcić pompkę w zbiornik [1].
Nacisnąć uchwyt pompki w dół i obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara [2].
Uchwyt pompki jest odblokowany.
Wytworzyć ciśnienie około 2 bar w zbiorniku [3].
Maksymalne ciśnienie nie powinno przekraczać 6 bar (czerwona kreska na manometrze). Jeśli maksymalne ciśnienie zostanie przekroczone, zareaguje zawór bezpieczeństwa i wypuści nadmiar ciśnienia.
Nacisnąć uchwyt pompki w dół i obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Uchwyt pompki jest zablokowany.
Użytkowanie
Podłączyć złącze wtykowe zbiornika ciśnieniowego do łącznika wtykowego [1].
Uruchomić zawór kulowy.
Rozpocznie się doprowadzanie cieczy.
Ilość cieczy może być regulowana za pomocą zaworu kulowego.
Dopompować, jeśli ciśnienie spadnie poniżej 1 bar [2].
Jeśli zbiornik jest pusty, należy go napełnić.
Po użyciu
Przytrzymać czerwony guzik zaworu bezpieczeństwa tak długo w pozycji wyciągniętej, aż ciśnienie całkowicie ujdzie ze zbiornika.
Zamknąć zawór kulowy i rozłączyć złącze wtykowe i łącznik wtykowy [1].
Zablokować uchwyt pompki.
Wykręcić pompkę ze zbiornika.
Usunąć pozostałości cieczy ze zbiornika.
Wytrzeć hydronetkę wilgotną ściereczką.
Owinąć wąż wokół zbiornika i nałożyć złącze wtykowe na trzpień wtykowy hydronetki [2].
W celu wysuszenia i magazynowania przechowywać hydronetkę w suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed promieniami słonecznymi i mrozem.
Konserwacja i pielęgnacja
Prace z zakresu pielęgnacji i konserwacji
Należy regularnie kontrolować urządzenie.
Zalecamy co 2 lata kontrolę zewnętrzną a co 5 lat kontrolą wewnętrzną oraz co 10 lat kontrolę wytrzymałości przez rzeczoznawcę.
Zdemontować pompę [1] i nasmarować o-ring [a] i pierścień samouszczelniający [b].
Przeprowadzać te prace konserwacyjne zawsze po 50-krotnym użyciu, jednak co najmniej raz do roku!
W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przez Hilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrum
Hilti Store oraz na:
www.hilti.group .
Pomoc w przypadku awarii
W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem
Hilti .
Tabela usterek
Awaria
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
W hydronetce nie da się wytworzyć ciśnienia
Pompka niedokręcona
Dokręcić mocno pompkę.
O-ring na pompce uszkodzony
Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Pierścień samouszczelniający uszkodzony
Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Ciecz wycieka u góry z pompki
Tarcza zaworu zanieczyszczona lub uszkodzona
Wyczyścić tarczę zaworu lub oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Zawór bezpieczeństwa upuszcza ciśnienie zbyt wcześnie
Zawór bezpieczeństwa uszkodzony
Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Manometr nie wskazuje żadnego ciśnienia w zbiorniku
Manometr uszkodzony
Oddać urządzenie do naprawy w serwisie Hilti .
Utylizacja
Nie wrzucać tego produktu do odpadów komunalnych!
Urządzenia
Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma
Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym
Hilti lub doradcy handlowego.
Informacje producenta
Produkty HILTI DWP10 serii 3585 spełniają wymogi dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE i noszą oznaczenie CE.
W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem
Hilti .