ON!Track Tag
AI L3
Oryginalna instrukcja obsługi
Bezpieczeństwo
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
- Nie naklejać na tabliczki znamionowe ani na inne etykiety.
- Nie zaklejać otworów w obudowach.
- Etykiety nie powinny utrudniać działania przełączników, wyświetlaczy i lampek ostrzegawczych.
- Przed naklejeniem etykiety należy sprawdzić tolerancję podłoża na klej, aby uniknąć odbarwienia i reakcji chemicznych.
- Trzymać z dala od dzieci.
- Aby zwiększyć przyczepność etykiety, zaleca się zastosowanie dodatkowego podkładu.
- W przypadku korzystania z dodatkowych produktów firm trzecich, jak środki czyszczące czy środki zwiększające przyczepność (podkłady), należy przestrzegać załączonych do nich instrukcji.
- Okres przechowywania - 2 lata od daty produkcji (patrz opakowanie).
Opis
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Etykiety ON!Track Tags przeznaczone są do znakowania sprzętu elektrycznego jednoznacznym numerem identyfikacyjnym dla Hilti systemu zarządzania sprzętem elektrycznym ON!Track.Dane techniczne
Dane techniczne
Temperatura użytkowania i składowania |
−20 ℃ … 45 ℃ (−4 ℉ … 113 ℉) |
Temperatura powierzchni przy naklejaniu |
21 ℃ … 38 ℃ (70 ℉ … 100 ℉) |
Wskazówki dotyczące eksploatacji
Przerwy w kolejności numeracji

Nie zginać

Powierzchnie o dużym promieniu

Nie dotykać powierzchni pokrytej klejem

Miejsca umieszczania etykiety ON!Track Tag

Zwrócić uwagę, aby nie naklejać etykiet ON!Track Tag na krawędziach.
Naklejanie
Wyczyścić podłoże

Zaleca się użycie odpowiedniego środka czyszczącego i niepozostawiającej włosków ściereczki.
Dokładnie wysuszyć podłoże, aby uzyskać optymalną przyczepność.
Docisk przy naklejaniu

Po naklejeniu etykiety ON!Track Tag odczekać minutę przed przystąpieniem do korzystania ze sprzętu elektrycznego.
Gwarancja producenta na urządzenia
- W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .