VC 40H-X
VC 40H-XE
Oryginalna instrukcja obsługi
Dane dotyczące dokumentacji
O niniejszej dokumentacji
- Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
- Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
- Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.
Objaśnienie symboli
Ostrzeżenia
Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:Symbole w dokumentacji
W naszych dokumentacjach zastosowano następujące symbole:![]() |
Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi |
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
Na naszych rysunkach zastosowano następujące symbole:![]() |
Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji |
![]() |
Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście |
![]() |
Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia |
![]() |
Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu. |
![]() |
Bezprzewodowa transmisja danych |
Dodatkowe symbole
Na produkcie zastosowano następujące symbole:![]() |
Zakaz transportowania dźwigiem |
Symbole zależne od produktu
Symbole na produkcie
Na produkcie zastosowano następujące symbole:![]() |
Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią |
Specjalne naklejki na produkcie
W przypadku odkurzaczy klasy HZdjąć naklejkę ostrzegawczą w odpowiednim języku z załączonego arkusza naklejek i nakleić w odpowiednim miejscu:
Informacje o produkcie
Produkty
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
- Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
Dane o produkcieOdkurzacz do pracy na mokro i sucho VC 40H-X
VC 40H-XEGeneracja 01 Nr seryjny
Deklaracja zgodności
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi i normami. Kopia deklaracji zgodności znajduje się na końcu niniejszej dokumentacji.Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Bezpieczeństwo
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Oprócz wskazówek bezpieczeństwa z poszczególnych rozdziałów tej instrukcji obsługi należy zawsze dokładnie przestrzegać poniższych uwag.- Należy przeczytać wszystkie wskazówki! Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.
- Przed użyciem urządzenia w połączeniu z elektronarzędziem należy przeczytać instrukcję obsługi elektronarzędzia i przestrzegać wszystkich zawartych w niej wskazówek.
- Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
- Stosować odpowiednie urządzenie. Nie stosować urządzenia do celów, do których nie jest przeznaczone, lecz używać je zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
- Osoby używające urządzenia powinny przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z jego obsługą, zagrożeniami, jakie może spowodować odsysany materiał oraz z utylizacją zebranego materiału.
- Należy uwzględnić wpływ otoczenia. Nie używać urządzenia tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru lub eksplozji.
- Nieużywane urządzenia przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nieużywane urządzenie należy przechowywać w suchym, wysoko położonym lub zamkniętym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które potrafią się z nim prawidłowo obchodzić, zostały pouczone o bezpiecznej obsłudze i rozumieją wynikające z użytkowania niebezpieczeństwo. Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci.
- Dzieci muszą zostać pouczone i pilnowanie, aby nie bawiły się urządzeniem.
Bezpieczeństwo osób
- Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu urządzenia przystępować z rozwagą. Nie używać odkurzacza będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu podczas eksploatacji lub konserwacji urządzenia muszą nosić odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne, buty ochronne i lekką maskę przeciwpyłową.
- Zablokować kółka hamulcami w celu stabilnego ustawienia urządzenia. Przy odblokowanych kółkach może dojść do niekontrolowanego przemieszczania się urządzenia.
- Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie systemów odsysania zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
Prawidłowe obchodzenie się z urządzeniem
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Podczas odsysania niebezpiecznych pyłów nie wyłączać systemu czyszczenia filtra, zwłaszcza w przypadku pracy z elektronarzędziem, przy użyciu którego powstaje dużo pyłu.
- Chronić urządzenie przed mrozem.
- Należy regularnie czyścić szczotką, zgodnie ze wskazówkami, i kontrolować pod kątem uszkodzeń mechanizm ograniczenia poziomu wody.
- Podczas nasadzania głowicy ssącej uważać, aby nie przyciąć sobie palców oraz nie uszkodzić przewodu zasilającego. Istnieje niebezpieczeństwo zranienia ciała i uszkodzenia urządzenia.
- Sprawdzić urządzenie i wyposażenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Przed dalszym użytkowaniem urządzenia należy starannie sprawdzić, czy urządzenia zabezpieczające lub lekko uszkodzone części działają nienagannie i zgodnie z przeznaczeniem. Sprawdzić, czy ruchome części pracują bez zarzutu i czy nie zacinają się, lub czy jakieś części nie są uszkodzone. Wszystkie części powinny być właściwie zamontowane i spełniać wszelkie warunki gwarantujące prawidłową eksploatację urządzenia.
- Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
- Gdy urządzenie nie jest eksploatowane (podczas przerw w pracy), przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, wymianą wyposażenia lub filtra, zawsze wyjmować wtyczkę sieciową z gniazda. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu urządzenia.
- Nigdy nie ciągnąć za przewód sieciowy, aby zmienić położenie robocze odkurzacza. Nie przejeżdżać odkurzaczem przez przewód sieciowy.
- Do transportu urządzenia nie używać dźwigu.
- Podczas transportu oraz w okresie, gdy urządzenie nie jest używane, należy zatkać króciec wlotowy korkiem .
Bezpieczeństwo elektryczne
- Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi narzędziami. Oryginalne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Włożyć wtyczkę do odpowiedniego, uziemionego gniazda, zainstalowanego zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości, czy gniazdo jest prawidłowo uziemione, należy zlecić sprawdzenie uziemienia wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
- Urządzenie należy chronić przed deszczem i wilgocią. Wnikanie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Upewnić się, że przewód zasilający nie leży w kałuży.
- Regularnie kontrolować przewód zasilający urządzenia i – w razie stwierdzenia jego uszkodzenia – oddać do wymiany w serwisie Hilti . Kontrolować regularnie przedłużacze i w razie uszkodzenia wymieniać je na nowe.
- Jeśli podczas pracy uszkodzony zostanie przewód sieciowy i/lub przedłużacz, nie wolno ich dotykać. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda. Uszkodzone przewody przyłączeniowe oraz przedłużacze mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem.
- Przewód przyłączeniowy można wymienić wyłącznie na przewód o parametrach podanych w instrukcji obsługi.
- Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z przeznaczeniem, np. do przenoszenia urządzenia, zawieszania lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód należy chronić przed wpływem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub poplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy zastosować przedłużacz przystosowany do używania na zewnątrz. Zastosowanie przedłużacza przystosowanego do używania na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- W przypadku przerwy w zasilaniu należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Gniazda zasilającego na urządzeniu używać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nigdy nie używać zabrudzonego lub zamoczonego urządzenia. Osadzający się na powierzchni urządzenia pył, w szczególności od zwiercin materiałów przewodzących, jak również wilgoć mogą przy niekorzystnych warunkach prowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Dlatego, zwłaszcza w przypadku częstej obróbki materiałów przewodzących, należy zabrudzone urządzenia regularnie oddawać do kontroli w serwisie Hilti .
Miejsce pracy
- Zadbać o dobre oświetlenie stanowiska pracy.
- Zadbać o dobrą wentylację stanowiska pracy. Nieprawidłowa wentylacja stanowiska pracy może spowodować zagrożenie dla zdrowia wskutek nadmiernego zapylenia.
- Należy utrzymywać porządek na swoim stanowisku pracy. Zadbać o to, aby w strefie roboczej nie znajdowały się żadne przedmioty, o które można się skaleczyć. Nieporządek na stanowisku pracy może spowodować wypadek.
- Przy użyciu tego urządzenia nie należy pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
- Podczas pracy na schodach należy zachować szczególną ostrożność.
- Należy zadbać o dostateczną wymianę powietrza L w pomieszczeniu, jeśli powietrze zużyte kierowane jest z powrotem do pomieszczenia. Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.
Zbierane zanieczyszczenia
- Zabrania się zbierania pyłów szkodliwych dla zdrowia, palnych i/lub wybuchowych (np. pyłu magnezowo-aluminiowego itp.). Nie wolno zbierać materiałów, których temperatura przekracza 60°C (140°F), (np. żarzących się papierosów, rozgrzanego popiołu).
- Zabrania się odsysania palnych, wybuchowych i agresywnych cieczy (np. środków chłodzących i smarów, benzyny, rozpuszczalników, kwasów (pH < 5), zasad (pH >12,5) itp.).
- W przypadku wyciekania piany lub cieczy natychmiast wyłączyć urządzenie.
- Podczas zbierania gorących substancji o maks. temperaturze 60°C (140°F), nosić rękawice ochronne.
- Podczas pracy z użyciem mineralnej płuczki wiertniczej nosić odzież ochronną i unikać kontaktu płuczki ze skórą (pH > 9, działanie żrące).
- Unikać styczności z cieczami zasadowymi lub kwaśnymi. W razie przypadkowego kontaktu narażone części ciała obmyć wodą. W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu, przemyć je obficie wodą i skonsultować się z lekarzem.
- Urządzenie przeznaczone jest do zbierania suchych, niepalnych pyłów, wiórów drzewnych oraz pyłów szkodliwych dla zdrowia klasy H według EN 60335-2-69. Przy zbieraniu szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy H nie wolno użytkować urządzenia bez filtra.
- Przy odkurzaniu na mokro nie wolno zbierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
- Podczas prac serwisowych należy zawsze nosić maskę do ochrony dróg oddechowych klasy P2 lub wyższej oraz odzież jednorazowego użytku.
- Zgromadzony pył należy transportować w pyłoszczelnych pojemnikach. Owijanie nie jest dozwolone. Utylizacja odpadów zawierających azbest powinna być przeprowadzona zgodnie z przepisami i zasadami utylizacji odpadów.
- Wkładu głównego filtra nie wolno używać ponownie po wyjęciu. Zamontowane na stałe filtry mogą być wymieniane wyłącznie przez specjalistów w odpowiednich strefach, np. tak zwanych strefach dekontaminacji. Zużyty filtr należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opis
Ogólna budowa urządzenia

- Gniazdo urządzeń (tylko VC 40H-XE)
- Automatyczne czyszczenie filtra
- Przycisk "Czyszczenie filtra WŁ./WYŁ."
- Wskaźnik stanu "Automatyczne czyszczenie filtra"
- Wyłącznik główny
- Króciec wlotowy
- Zbiornik
- Wgłębienie uchwytowe
- Zaczep zatrzaskowy
- Głowica ssąca
- Uchwyt
- Zaczep na przewód
- Zacisk zamykający osłonę filtra ze śrubą zabezpieczającą
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Zastosowane tutaj produkty to uniwersalne odkurzacze przemysłowe przeznaczone do użytku komercyjnego. Przeznaczone są do odkurzania na sucho i na mokro.
Nie wolno stosować urządzenia do odkurzania ludzi i zwierząt. Używanie odkurzacza pod wodą jest zabronione.Produkt przeznaczony jest do odkurzania suchych, niepalnych, szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy H zgodnie z EN 60335-2-69. W przypadku odkurzania pyłów azbestowych obowiązują w Republice Federalnej Niemiec przepisy TRGS 519. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju!
-
Szczególne wskazówki:
Należy przestrzegać krajowych przepisów o zapobieganiu wypadkom podczas obchodzenia się z odkurzaczami klasy H.
Po użyciu odkurzacza klasy H do odkurzania pyłów zawierających azbest w strefie odgrodzonej, nie wolno już stosować odkurzacza typu H w tak zwanej strefie białej.
Wyjątki dozwolone są tylko wówczas, gdy odkurzacz klasy H zostanie uprzednio poddany kompletnej (tzn. obejmującej również komorę chłodzącą, przestrzenie montażowe na podzespoły elektryczne, same podzespoły elektryczne itd.) dekontaminacji przez specjalistę zgodnie z TRGS 519 Nr. 2.7. Dekontaminacja powinna być pisemnie potwierdzona przez specjalistę i podpisana.Odkurzacze klasy H należy poddawać przeglądowi w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz do roku, w razie potrzeby naprawie i kontroli przez specjalistę (kwalifikacje zgodnie z TRGS 519 Nr. 5.3, Abs. 2). Wynik kontroli należy przedłożyć na żądanie.
Utylizacja odpadów zawierających azbest powinna być przeprowadzona zgodnie z przepisami i zasadami utylizacji odpadów.
-
Ten przeznaczony do użytku komercyjnego produkt nadaje się do następujących zastosowań:
Odsysanie dużej ilości pyłu podczas eksploatacji szlifierek diamentowych, przecinarek, młotowiertarek i koronek wiertniczych do wiercenia na sucho firmy Hilti .
Zbieranie mineralnej płuczki wiertniczej podczas eksploatacji diamentowych koronek wiertniczych Hilti lub pił diamentowych Hilti oraz zbieranie cieczy o temperaturze < 60°C (140°F).
Zbieranie oleju i cieczy o temperaturze < 60°C (140°F).
Czyszczenie na mokro i na sucho powierzchni ściennych i podłogowych
Możliwe nieprawidłowości w eksploatacji
- Podczas eksploatacji odkurzacz przemysłowy nie może leżeć.
- Odkurzacza przemysłowego nie wolno używać do zbierania substancji wybuchowych, materiałów żarzących się, palących lub łatwopalnych oraz agresywnych pyłów (np. pyłu magnezowo-aluminiowego itp.) (wyjątek: wióry drewniane).
- Odkurzacza przemysłowego nie wolno używać do zbierania palnych substancji płynnych (np. benzyny, rozpuszczalników, kwasów, środków chłodzących, smarów itp).
Zakres dostawy
Odkurzacz do pracy na sucho i mokro z filtrem, wężem ssącym w komplecie ze złączką obrotową (po stronie odkurzacza) i końcówką narzędziową, plastikowym workiem na pył PE VC 20/40, instrukcja obsługi.Akustyczny sygnał ostrzegawczy
Odkurzacze klasy M i klasy H wyposażone są w ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Sygnał rozlega się ze względów bezpieczeństwa, gdy prędkość powietrza przepływającego przez wąż ssący spadnie poniżej 20 m/s.Aby akustyczny sygnał ostrzegawczy zadziałał prawidłowo, należy ustawić średnicę zastosowanego węża ssącego za pomocą regulacji średnicy węża.
Automatyczne czyszczenie filtra
Odkurzacz wyposażony jest w automatyczny system czyszczenia filtra, który w znacznej mierze oczyszcza filtr z przywierającego pyłu.System czyszczenia filtra można wyłączyć naciskając przycisk "Automatyczne czyszczenie filtra WŁ./WYŁ." i znowu włączyć, ponownie naciskając przycisk.
Stan |
Znaczenie |
---|---|
Świeci się dioda LED. |
System czyszczenia filtra jest aktywowany. |
Nie świeci się dioda LED. |
System czyszczenia filtra jest dezaktywowany. |
Filtr zostanie automatycznie oczyszczony przez uderzenie strumienia powietrza (pulsujący odgłos).
Wskazówki dotyczące użytkowania
Wyposażenie i jego zastosowanieAkcesoria |
Numer artykułu |
Zastosowanie |
---|---|---|
Worek na pył VC 40H-XE |
2250854 |
Do stosowania przy pracach w podłożach mineralnych, na mokro i sucho (do VC 40H-X i VC 40H-XE) |
Filtr HEPA |
2240481 |
Filtr specjalny do odkurzania pyłów klasy H |
Wąż ssący 27 x 3,5 m AS |
203865 |
Na mokro i sucho |
Wąż ssący 36 mm |
203866 |
Przeważnie na mokro, nie nadaje się do odsysania pyłu |
Wąż ssący 36 x 5 m AS |
203867 |
Na mokro i sucho |
- W przypadku używania odkurzacza do odkurzania pyłów zawierających azbest należy koniecznie zastosować bezpieczny worek filtracyjny oraz odpowiedni filtr.
Dane techniczne
Właściwości produktu
VC 40H-X |
VC 40H-XE |
|
---|---|---|
Wymiary (dł. x szer. x wys.) |
505 mm x 380 mm x 610 mm |
505 mm x 380 mm x 610 mm |
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01 |
14,6 kg |
14,6 kg |
Pojemność zbiornika |
36 ℓ |
36 ℓ |
Pojemność użytkowa worka na pył |
40 kg |
40 kg |
Ilość wody |
25 ℓ |
25 ℓ |
Temperatura robocza |
−10 ℃ … 40 ℃ |
−10 ℃ … 40 ℃ |
Automatyczne oczyszczanie filtra (okresowo) |
15 s |
15 s |
Klasa ochrony |
I |
I |
Klasa ochrony |
IP X4 |
IP X4 |
Częstotliwość sieci |
50 Hz … 60 Hz |
50 Hz … 60 Hz |
Napięcie znamionowe
Zestawienie 110 V do 240 VNapięcie znamionowe |
110 V (GB) |
220 V … 240 V |
220 V … 240 V (CH) |
220 V … 240 V (NZ) |
---|---|---|---|---|
Znamionowy pobór mocy |
1 100 W |
1 200 W |
||
Moc przyłączeniowa wbudowanego gniazda urządzeń (opcjonalnie) |
·/· |
2 400 W |
1 100 W |
1 200 W |
Przewód przyłączeniowy (typ) |
H07BQ-F 3G 1,5 mm² |
H07RN-F 3G 1,5 mm² |
Maksymalny strumień objętości powietrza i maksymalne podciśnienie
VC 40H-X |
VC 40H-XE |
||
---|---|---|---|
Maksymalny strumień objętości (Dane turbiny) |
1100 W |
68 ℓ/s |
68 ℓ/s |
1200 W |
74 ℓ/s |
74 ℓ/s |
|
Maksymalny strumień objętości (powietrza) |
1100 W |
134 m³/h |
134 m³/h |
1200 W |
146 m³/h |
146 m³/h |
|
Maksymalne podciśnienie |
1100 W |
229 hPa |
229 hPa |
1200 W |
249 hPa |
249 hPa |
Informacje o hałasie i wibracjach, pomiar według EN 60335
Poniższe dane dotyczą wszystkich odkurzaczy przemysłowych VC 20 i VC 40.Poziom emitowanego ciśnienia akustycznego (LpA) |
73 dB(A) |
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA) |
2,5 dB(A) |
Wartość emisji wibracji |
< 2,5 m/s² |
Stosowanie przedłużaczy
- Stosuj wyłącznie przedłużacze przeznaczone dla danego zakresu roboczego o wystarczającym przekroju.
- Nie stosować przedłużaczy o przekroju mniejszym niż 1,5 mm2.
- Na wolnym powietrzu stosować wyłącznie przewidziane do tego celu i odpowiednio oznaczone przewody przedłużające.
- Regularnie sprawdzać, czy przedłużacz nie jest uszkodzony.
- Wymieniać uszkodzone przewody przedłużające.
Uruchomienie
Wkładanie polietylenowego worka utylizacyjnego

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
- Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
- Do zbiornika włożyć nowy polietylenowy worek utylizacyjny.
- Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
Wkładanie/wymiana worka na pył (do odkurzania pyłów klasy H)

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
- Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
- Zamknąć worek na pył za pomocą opaski kablowej poniżej otworu odpowietrzającego.
- Wyjąć worek na pył.
- Wyczyścić zbiornik ściereczką.
- Do zbiornika włożyć nowy worek na pył.
- Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
Wkładanie bezpiecznego worka filtracyjnego (do odkurzania pyłów zawierających azbest)
- Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
- Unieść głowicę ssącą znad zbiornika.
- Włożyć bezpieczny worek filtracyjny.
- Wywinąć bezpieczny worek filtracyjny na zbiornik.
- Włożyć adapter bezpiecznego worka filtracyjnego w uchwyt.
- Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
- Upewnić się, że głowica ssąca została prawidłowo zamocowana i zablokowana.
Wyjmowanie/wymiana bezpiecznego worka filtracyjnego (do odkurzania pyłów zawierających azbest)
- Odblokować głowicę ssącą.
- Wyjąć bezpieczny worek filtracyjny za kołnierz do góry.
- Zamknąć szczelnie otwór przyłącza ssącego bezpiecznego worka filtracyjnego.
- Wywinąć bezpieczny worek filtracyjny do góry i zamknąć otwór odpowietrzający za pomocą języczka samoprzylepnego.
- Zamknąć porządnie bezpieczny worek filtracyjny za pomocą dołączonej opaski kablowej.
- Zutylizować pyłoszczelny worek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Zutylizować pyłoszczelny worek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wyczyścić zbiornik ściereczką.
Obsługa
Praca bez korzystania z gniazda zasilającego na urządzeniu
- Przed włożeniem wtyczki do gniazda upewnić się, że wyłącznik główny ustawiony jest na "WYŁ.".
- Włożyć wtyczkę sieciową odkurzacza do gniazda.
- Obrócić wyłącznik główny na pozycję "WŁ".
Korzystanie z gniazda zasilającego na urządzeniu
- Wyciągnąć wtyczkę sieciową odkurzacza z gniazda.
- Sprawdzić, czy maksymalny pobór mocy podłączanego elektronarzędzia nie przekracza dopuszczalnej maksymalnej mocy gniazda zasilającego na urządzeniu, patrz rozdział "Dane techniczne" i nadruk na gnieździe zasilającym.
- Przed włożeniem wtyczki elektronarzędzia do gniazda upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.
- Włożyć wtyczkę elektronarzędzia do gniazda zasilającego na urządzeniu.
- Włożyć wtyczkę sieciową odkurzacza do gniazda.
- Obróć wyłącznik główny w pozycję "Auto".
- Włączyć elektronarzędzie.
Zbieranie suchego pyłu
- Należy zadbać o to, aby filtr był suchy, a włożony worek na pył odpowiedni.
Zbieranie cieczy
- Skontrolować poziom wypełnienia.
- Do pracy na mokro używać w miarę możliwości oddzielnego filtra.
- Po zassaniu cieczy otworzyć oba zaczepy zatrzaskowe.
- Zdjąć głowicę ssącą ze zbiornika i postawić ją na płaskim podłożu, aby filtr mógł wyschnąć.
- Opróżnić zbiornik i wypłukać go wodą z węża. Wyczyścić szczotką elektrody oraz, po uprzednim wysuszeniu, przetrzeć ręką filtr.
- Pozostawić zbiornik do wysuszenia.
Po odkurzaniu
- Wyłączyć elektronarzędzie.
- Obróć wyłącznik główny na pozycję "WYŁ".
- Wyciągnąć wtyczkę sieciową odkurzacza z gniazda.
- Zwinąć przewód przyłączeniowy i zawiesić na zaczepie.
- Opróżnić zbiornik i wyczyścić urządzenie wilgotną ściereczką.
- Zwinąć wąż.
- Odstawić odkurzacz w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć przed niepowołanym użytkowaniem.
Opróżnianie zbiornika bez worka na pył (w przypadku zbierania cieczy)
- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Zdjąć głowicę ssącą ze zbiornika i postawić ją na płaskim podłożu.
- Chwycić za wgłębienie uchwytowe i przechylić zbiornik w celu opróżnienia.
- Wyczyścić brzeg zbiornika ściereczką.
- Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
Konserwacja urządzenia
- Należy zadbać o to, aby urządzenie, zwłaszcza uchwyty, były suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem ani olejem. Nie używać środków konserwujących zawierających silikon.
- Nigdy nie używać odkurzacza z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi! Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką. Obce ciała nie mogą wniknąć do wnętrza urządzenia.
- Zewnętrzne powierzchnie urządzenia regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką. Do czyszczenia nie używać urządzeń rozpylających, myjek parowych ani bieżącej wody, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu elektrycznemu urządzenia.
- Zastosować wentylację z wykorzystaniem filtrów.
- Należy nosić odzież ochronną.
- Miejsce przeprowadzania konserwacji oczyścić tak, aby do otoczenia nie przedostawały się żadne niebezpieczne substancje.
- Przed usunięciem urządzenia z obszaru ze szkodliwymi dla zdrowia substancjami, urządzenie należy z zewnątrz odkurzyć, wytrzeć lub szczelnie zapakować. Unikać przy tym rozprzestrzeniania nagromadzonych, niebezpiecznych pyłów.
- Podczas konserwacji i naprawy wszystkie części, których nie udało się dokładnie wyczyścić, należy zapakować w szczelne worki i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzać w serwisie Hilti lub zlecać wykwalifikowanemu personelowi kontrolę techniczną urządzenia, np. pod kątem uszkodzenia filtra, szczelności i działania mechanizmów kontrolnych.
- Dodatkowo w przypadku maszyn klasy H należy sprawdzać sprawność filtracyjną maszyny co najmniej raz do roku lub częściej, jeśli tak ustalono w przepisach krajowych. Metoda kontroli, która może zostać zastosowana do sprawdzenia sprawności filtracyjnej maszyny, ustalona jest w 22.AA.201.2. Jeśli kontrola nie przyniesie wyniku pozytywnego, należy ją powtórzyć z użyciem nowego filtra głównego.
Automatyczne czyszczenie filtra
Filtr jest częścią podlegającą zużyciu.- Filtr wymieniać przynajmniej raz na pół roku.
- Jednak w przypadku intensywnej eksploatacji filtr należy wymieniać częściej.
Wymiana filtra
- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Odkręcić śrubę mocującą na osłonie filtra.
- Otworzyć osłonę filtra.
- Ostrożnie wyjąć filtr za wgłębienia uchwytowe w mocowaniu.
- Natychmiast włożyć filtr do pyłoszczelnego worka.
- Zutylizować filtr w zamkniętym worku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Zutylizować filtr w zamkniętym worku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wyczyścić stronę czystego gazu i powierzchnię uszczelnienia w odkurzaczu.
- Włożyć nowy filtr.
- Zamknąć osłonę filtra, zatrzaskując do przodu blokadę pokrywy.
- Zamontować śrubę mocującą.
Kontrola poziomu wypełnienia

- Zablokować kółka hamulcami w celu stabilnego ustawienia odkurzacza.
- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Otworzyć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
- Zdjąć głowicę ssącą ze zbiornika i postawić ją na płaskim podłożu.
- Skontrolować gniazdo pod względem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić je szczotką.
- Skontrolować uszczelkę głowicy ssącej pod względem zanieczyszczeń i w razie potrzeby wyczyścić ją ściereczką.
- Nałożyć głowicę ssącą na zbiornik i zamknąć obydwa zaczepy zatrzaskowe.
Kontrola po wykonaniu czynności konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem urządzenia
- Po zakończeniu prac konserwacyjnych należy sprawdzić, czy odkurzacz został odpowiednio zmontowany i działa prawidłowo.
- Sprawdzić działanie urządzenia.
Transport i przechowywanie
Transport
Nie przenosić pełnego urządzenia.Urządzenia nie wolno zawieszać na dźwigu.
- Ewentualnie usunąć kondycjoner sieciowy i nieprzymocowany osprzęt z mocowania.
- Urządzenie należy opróżnić przed przeniesieniem w inne miejsce.
- Nie przechylać urządzenia ani nie transportować go w poziomie, jeśli zassana została ciecz.
- Na czas transportu złączyć oba końce węża za pomocą adaptera stożkowego.
- Włożyć wąż ssący do dołączonego worka transportowego i zamknąć worek transportowy.
- Zamknąć przyłącze węża.
- Wyjąć rurę ssącą z dyszą podłogową z uchwytu. Przenieść urządzenie za uchwyt i rurę ssącą, nie za pałąk do przesuwania.
Przechowywanie
- Odstawić odkurzacz w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć przed niepowołanym użytkowaniem.
Pomoc w przypadku awarii
W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie usunąć sam, należy skontaktować się z serwisem Hilti .Tabela usterek
Awaria |
Możliwa przyczyna |
Rozwiązanie |
---|---|---|
W przypadku odkurzaczy klasy M i klasy H: Akustyczny sygnał ostrzegawczy (zmniejszona siła ssania) |
Pełny worek na pył. |
|
Filtr jest mocno zanieczyszczony. |
|
|
Zapchany wąż ssący lub osłona przeciwpyłowa elektronarzędzia. |
|
|
Przełącznik ustawiania średnicy węża w nieprawidłowej pozycji. |
|
|
Z odkurzacza wydostaje się pył. |
Filtr jest nieprawidłowo zamontowany. |
|
Uszkodzony filtr. |
|
|
Urządzenie włącza się i wyłącza samoczynnie lub przez użytkownika przepływa ładunek elektrostatyczny. |
Ładunek elektrostatyczny nie jest prawidłowo odprowadzany, urządzenie nie jest przyłączone do uziemionego gniazda sieciowego. |
|
Urządzenie nie daje się uruchomić lub wyłącza się po krótkim czasie. |
Zadziałał wyłącznik dopływu wody. |
|
Silnik nie działa. |
Zadziałał bezpiecznik w gnieździe sieciowym. |
|
Pełny zbiornik. |
|
|
Zadziałał wyłącznik termiczny silnika. |
|
|
Wyłącznik termiczny wielokrotnie wyłącza silnik. |
|
|
Silnik nie działa w trybie pracy automatycznej. |
Urządzenie jest uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone. |
|
Nie działa system automatycznego czyszczenia filtra. |
Niepodłączony wąż ssący. |
|
Utylizacja

Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
Płuczka wiertniczaZ punktu widzenia ochrony środowiska spuszczanie płuczki wiertniczej do wód gruntowych lub kanalizacji bez odpowiedniego uzdatnienia jest problematyczne.
- Należy skonsultować się z lokalnymi władzami w związku z obowiązującymi przepisami w tym względzie.
- Płuczki wiertnicze należy zbierać (np. za pomocą odkurzacza do pracy na mokro).
- Odczekać, aż płuczka wiertnicza się osadzi i usunąć osad na wysypisko gruzu budowlanego (proces wytrącania się osadu można przyspieszyć środkami koagulującymi).
- Przed wylaniem pozostałej wody (zasadowa, wartość ph > 7) do kanalizacji, należy ją zneutralizować poprzez dodanie kwasowego środka neutralizującego lub rozcieńczyć dużą ilością wody.
- Zwierciny należy utylizować zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju.
Gwarancja producenta na urządzenia
- W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .