Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
![]() |
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. |
![]() |
OSTRZEŻENIE! Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. |
![]() |
OSTROŻNIE! Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych |
![]() |
Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi |
![]() |
Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje |
![]() |
Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji |
![]() |
Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście |
![]() |
Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia |
![]() |
Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu. |
Niwelator |
POL 10 ⁄ 15 |
Generacja |
01 |
Nr seryjny |
POL 10 |
POL 15 |
|
---|---|---|
Odchylenie standardowe dla 1 km, podwójna niwelacja |
2,5 mm |
1,5 mm |
Dokładność w pionie na 30 m przy pomiarze pojedynczym |
±2,0 mm |
±1,5 mm |
Najmniejsza odległość do celu |
65 cm |
65 cm |
Typ kompensatora |
Kształt X, zawieszenie na drucie, tłumienie powietrzne |
Kształt X, zawieszenie na drucie, tłumienie powietrzne |
Zakres pracy kompensatora |
±15' |
±15' |
Dokładność ustawienia kompensatora |
0,5″ |
0,5″ |
Czułość libelli okrągłej |
8' : 2 mm |
8' : 2 mm |
Ciężar |
1,8 kg |
1,8 kg |
Gwint statywu |
5⁄8 in |
5⁄8 in |
Temperatura robocza |
−20 ℃ … 50 ℃ |
−20 ℃ … 50 ℃ |
Temperatura przechowywania |
−30 ℃ … 60 ℃ |
−30 ℃ … 60 ℃ |