Dodaj ilość.
Ilości produktów zostały zaktualizowane ze względu na sposób pakowania.
Uwaga - zamawiana ilość zmieniona na. This is due to package and minimum order quantities.
![]() |
Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi |
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
Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji |
![]() |
Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście |
![]() |
Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia |
![]() |
Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu. |
![]() |
Używać okularów ochronnych |
![]() |
Obroty na minutę |
![]() |
Obroty na minutę |
![]() |
Znamionowa prędkość obrotowa |
![]() |
Średnica |
![]() |
Klasa ochrony II (podwójna izolacja) |
Szlifierka kątowa |
AG 230-24D |
Generacja |
04 |
Nr seryjny |
Opisywany produkt to ręczna elektryczna szlifierka kątowa. Urządzenie przeznaczone jest do prac na sucho, takich jak cięcie i szlifowanie zgrubne materiałów metalowych i mineralnych. Może być stosowane tylko do szlifowania i cięcia na sucho.
Urządzenie należy zasilać wyłącznie prądem o napięciu sieciowym i częstotliwości zgodnej z danymi na tabliczce znamionowej.Cięcie, wykonywanie nacięć i szlifowanie zgrubne materiałów mineralnych jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania odpowiedniej osłony (dostępna opcjonalnie).
Podczas obróbki podłoża mineralnego, jak beton i kamień, należy używać osłony odsysającej z odpowiednim odkurzaczem Hilti .
Zastosowanie |
Symbol |
Podłoże |
|
---|---|---|---|
Abrazyjna tarcza do cięcia |
Cięcie, wykonywanie nacięć |
AC‑D |
Metaliczne |
Diamentowa tarcza do cięcia |
Cięcie, wykonywanie nacięć |
DC‑D |
Mineralne |
Abrazyjna tarcza do szlifowania zgrubnego |
Szlifowanie zgrubne |
AG-D |
Metaliczne |
Poz. |
Wyposażenie |
AC‑D |
AG-D |
DC‑D |
---|---|---|---|---|
A |
Osłona tarczy |
- |
X |
X |
B |
Osłona z pokrywą blaszaną |
X |
- |
X |
C |
Osłona przeciwpyłowa (cięcie) DC-EX 230/9" |
— |
— |
X |
D |
Uchwyt boczny |
X |
X |
X |
E |
Uchwyt pałąkowy DC-BG 230/9" (opcjonalnie do D) |
X |
X |
X |
F |
Nakrętka |
X |
X |
X |
G |
Kołnierz mocujący |
X |
X |
X |
H |
Kwik lock (opcjonalnie do F) |
X |
X |
X |
AG 230-24D |
|
---|---|
Znamionowa prędkość obrotowa |
6 500 obr./min |
Maksymalna średnica tarczy |
230 mm |
Średnica gwintu |
M14 |
Długość gwintu |
22 mm |
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01 |
6,5 kg |
AG 230-24D |
|
---|---|
Poziom mocy akustycznej (LWA) |
105 dB(A) |
Poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpA) |
94 dB(A) |
Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA) |
3 dB(A) |
AG 230-24D |
|
---|---|
Szlifowanie z uchwytem antywibracyjnym (ah,AG) |
5,8 m/s² |
Nieoznaczoność (K) |
1,5 m/s² |
Awaria |
Możliwa przyczyna |
Rozwiązanie |
---|---|---|
Urządzenie nie uruchamia się. |
Przerwane zasilanie prądem sieciowym. |
|
Niesprawny przewód sieciowy lub wtyczka. |
|
|
Zblokowane szczotki węglowe. |
|
|
Blokada ponownego rozruchu jest aktywowana po przerwaniu zasilania sieciowego. |
|
|
Urządzenie nie działa. |
Urządzenie jest przeciążone. |
|
Urządzenie nie ma pełnej mocy. |
Przedłużacz o niewystarczającym przekroju. |
|
Awaria funkcji ATC |
|
Aby zobaczyć ceny i zawartość konkretnego konta, wybierz odpowiednie konto.