- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Połączenia konstrukcyjne
Połączenia konstrukcyjne
Połaczenia konstrukcyjne - zastosowania
Mocowanie płyty podstawy (stal do betonu)
Nasze kotwy chemiczne i mechaniczne zapewniają efektywne rozwiązania w zakresie połączeń elementów stalowych (płyt podstawy) z wieloma materiałami podłoża.
Więcej informacjiWklejanie prętów zbrojeniowych (beton do betonu)
Portfolio kotew chemicznych oraz oprogramowanie do projektowania Hilti wspiera twoje projekty w zakresie połaczeń konstrukcyjnych beton - beton zarówno na etapie projektowania jak i na placu budowy.
Więcej informacjiWzmacnianie konstrukcji żelbetowych
Uzyskaj dostęp do innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań wzmacnia konstrukcji żelbetowychjących zaprojektowanych w celu wydłużenia żywotności istniejących konstrukcji.
Więcej informacjiFasady wentylowane
Nasza szeroka gama certyfikowanych systemów podkonstrukcji i elementów mocujących umożliwia dostosowanie do szerokiej gamy typów paneli fasad oraz różnowrodnych podłoży.
Więcej informacjiKonstrukcje z drewna
Oferujemy szeroką gamę rozwiązań w zakresie kotwienia mechanicznego, w tym łączniki do drewna HCW, które zostały zatwierdzone do pracy w szerokim zakresie obciążeń i warunków montażu.
Więcej informacjiSzyny kotwiące
Systemy szyn kotwiących umożliwiają elastyczne zaprojektowanie układów kotwiących przenoszących wysokie obciążenia, oraz szybki i wydajny montaż bez konieczności wykonywania wiercenia na budowie.
WIęcej informacjiKotwienie w murze
Systemy HIT HY 270, HY 170 oraz MM PLUS projektowaliśmy specjalnie z myślą o kotwieniu w murze, mając na uwadze aktualne wytyczne ETAG 029. Ponadto posiadamy w ofercie kotwy mechaniczne do wykonywania trwałych zamocowań zgodnie z wytycznymi ETAG 020.
Więcej informacjiInżynieria lądowa
Oferujemy portfolio wydajnych rozwiązań kotwiących dla szerokiego zakresu zastosowań. Pomożemy sprostać trudnym warunkom na placu budowy w projektach inżynierii lądowej, takich jak tunele, mosty, linie kolejowe i drogi.
Mosty i wiadukty Tunele Katalog detali mostowo drogowych Mocowanie kapy chodnikowejBiblioteka Materiałów Technicznych
Dane Techniczne
Nasze karty techniczne produktów zawierają dane techniczne dotyczące naszych modułowych systemów wsparcia, naszego portfolio kotew i nie tylko. Sprawdź informacje projektowe, aby spełnić wymagania swoich projektów.
Zobacz karty techniczne dotyczące produktów Zeszyty TechniczneSpecyfikacje / detale CAD
Pomóż nam upewnić się, że Twój projekt jest prawidłowo udokumentowany. Włącz do zastosowania kotwy Hilti, technologię Rebar wklejania prętów, materiały ppoż, modułowe systemy mocowania instalacji i łączniki do zamocowań bezpośrednich do swoich projektów dzięki naszym przykładowym specyfikacjom i typowym detalom rozwiązań.
Zobacz specyfikacje i szczegóły CAD Uslugi projektowe w BIMEngineering center
Nasza internetowa społeczność inżynierska oferuje edukację i webinaria na tematy techniczne, takie jak projektowanie zamocowań z użyciem kotew, monitorowanie wytrzymałości betonu i zielone budownictwo. Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się metodami projektowania i standardami branżowymi dzięki akredytowanym kursom szkoleniowym zaprojektowanym, aby pomóc Ci pracować wydajniej.
Przejdź do Engineering CenterReferencje z inwestycji
Sprawdź nasze liczne referencje! Możemy pochwalić się wieloma przykładami partnerskiej współpracy z klientami, gdzie kompleksowo doradzaliśmy rozwiązania zarówno w procesie projektowania, jak i realizacji inwestycji. Jesteśmy zawsze otwarci na wyzwania i nasi klienci to doceniają!
Zobacz nasze referencje z inwestycji