- Strona Główna
- Usługi
- Optymalizacja
- Zamocowania na mostach
- Kotwa do mocowania kapy chodnikowej
Kotwa do mocowania kapy chodnikowej
Ogólne wymagania
Kapa chodnikowa jest zamocowana do konstrukcji nośnej mostu za pomocą łączników zatapianych lub popularnych w ostatnich latach - kotew wklejanych.
W jaki sposób dobrać rozwiązanie oszczędzające czas i pieniądze na budowie, jednocześnie gwarantujac parametry zapewniające bezpieczeństwo połączenia nawet do 100 lat?
Wymagania dotyczące kotwienia kap chodnikowych
Podstawowe wymagania pochodzą od sił wynikających w uderzenie w barierę energochłonną oraz planowanego czasu użytkowania.
- Zamocowania muszą być przeliczone i zaprojektowane z podaniem średnicy i głębokości zakotwienia
- System zamocowania powinien być dopuszczony za pomocą KOT IBDiM
- Powinna być uwzględniona grubość kapy oraz płyty mostu w miejscu kotwienia
- Temperatura montażu/Czas wiązania kotwy chemicznej
- Niezbędne jest zachowanie szczelności izolacji poziomej, potwierdzone badaniem
- Specialne wymagania montażowe, gwarantujace jakość wykonania zamocowania - wiercenie bezpyłowe
- Specialne wymaganie - brak możliwości naruszenia zbrojenia przy wierceniu - system detekcji zbrojenia
- Montaż wykonywany przez przeszkolonych instalatorów
Wytyczne i regulacje odnośnie projektowania
- Mocowanie w płycie mostu: wymiarowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4
- Mocowanie w kapie chodnikowej: wymiarowanie dla obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z przepisami krajowymi (np. AbZ / aBG)
Uniwersalna Kotwa talerzowa HILTI - 570 wariantów kotwy dopuszczone w ramach KOT IBDiM
Kotwa Hilti do mocowania kap chodnikowych:
- Pełna, przejrzysta dokumentacja z dostępnymi parametrami, które będą niezbędne do poprawnego projektowania i montażu
- Unikalny system uszczelnienia potwierdzony badaniem - brak zagrożenia penetracji izolacji przez wilgoć i związanych z tym zagrożeń
- Rozwiązanie rekomendowane poprzez Politechniki Wrocławską i Rzeszowską oraz Katalog Ministerstwa Infrastruktury WR-M-71
- Dostępne wszystkie popularne metody wiercenia w zależności od potrzeb i sytuacji na budowie (wiercenie udarowe, z automatycznym odsysaniem zwiercin, wiercenie diamentowe)
- Możliwość montażu w T od aż -10/-5 do 40 stopni Celsjusza
- Najmniejsza na rynku, aprobowana średnica otworu przy M20 – 22 mm, co oznacza oszczędność materiału i czasu
- Precyzyjny wyciskacz akumulatorowy skracający pracę związaną z dozowaniem, zmniejsza odpad żywicy oraz gwarantuje poprawny montaż
- Dostępna wersja z dodatkową blachą kotwiącą, jak i z pojedyńczą nakrętką jako rozwiązania równoważne i w pełni zatwierdzone w ramach KOT IBDiM
System hilti
Detekcja zbrojenia / ekspertyzy
PS 300 Ferroscan
Precyzyjny detektor prętów zbrojeniowych w betonie, do pomiaru głębokości otuliny oraz szacowania średnicy pręta podczas analizy konstrukcji.
Do produktu
PS 1000 X-SCAN-SYSTEM
Wydajny skaner do betonu, do badania konstrukcji oraz lokalizowania przedmiotów znajdujących się w kilku warstwach betonu.
Do produktuWiercenie i kucie
TE 70-ATC/AVR
Wysoce wydajna młotowiertarka z uchwytem SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie pod dużym obciążeniem
Do produktu TE 70-ATC/AVR
TE-CD (SDS PLUS)
Najwytrzymalsze wiertło udarowe do bezpyłowego wiercenia w betonie
Do produktu TE-CD (SDS PLUS)Wiercenie diamentowe
DD 30-W
Wiertnica diamentowa do wiercenia bez statywu, do otworów na kotwy i pręty zbrojeniowe
Do produktu DD-30 W
DD-WMS 100
Jedno urządzenie do zasilania wodą chłodzącą, a także zbierania i filtrowania zużytej wody z systemów wiercenia diamentowego
Do produktu DD-WMS 100
Wiertło koronowe SPX-T
Najwytrzymalsze wiertło koronowe do wszystkich rodzajów betonu – do wiertnic DD EC-1 i D 30-W, końcówka mocująca C+
Do produktu SPX-TCzyszczenie otworu pod kotwę
VC 40M-X
Odkurzacz, który w połączeniu z wiertłem rurowych TE-YD, czyści otwór zgodnie z ETA.
Do produktuDozowanie żywicy
HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55
Precyzyjny, powtarzalny wyciskacz akumulatorowy, który pozwala oszczędzać czas i pieniądze przy pracach z kotwami chemicznymi. Pasuje do opakowań 330 i 500 ml.
Do produktu HDE 500-A22 Do produktu HIT-VL 11 Do produktu HIT-SZ 14-55