Prokit
Organizer ProKit
Organizer PKO 17 #2437396
Organizer z 11 pojemnikami, odporny na uderzenia, zapewniający stopień ochrony IP65 i wyposażony w system blokujący obsługiwany jedną ręką (modułowy system przechowywania ProKit)
- Wielkość: S
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 387 x 536 x 156 mm
- Wymiary wewnętrzne: 312 x 504 x 115 mm
Klienci szukali również prokit, zestaw skrzynek, przechowywanie, transportowanie or kasetka na akcesoria.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Szt.
1
Cena netto po rabacie
360,38 PLN
360,38 PLN / 1 Szt.
Dane techniczne
Wielkość
S
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
387 x 536 x 156 mm
Wymiary wewnętrzne
312 x 504 x 115 mm
Zamykany
Tak
Pokrywy
Przezroczysta pokrywa
Pasuje do ProKit
Tak
Typy
Organizery na narzędzia
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Uniwersalny modułowy system przechowywania – dzięki organizerowi ProKit o ładowności 23 kg zawierającemu 11 pojemników można skompletować wszystkie drobne części i akcesoria
- Łatwe obsługiwanie jedną ręką – automatyczny zatrzask zabezpiecza zawartość przed wysypaniem, a unikalny system łączenia pozwala na szybkie układanie i rozkładanie organizerów ProKit jedną ręką
- Przechowywanie dostosowane do indywidualnych potrzeb – przezroczysta plastikowa pokrywa pozwala natychmiast sprawdzić zawartość, a pojemniki organizera można dowolnie przemieszczać, aby dostosować je do codziennych potrzeb
- Inteligentne zarządzanie i śledzenie – organizer i jego zawartość można śledzić, używając tagów ON!Track, a system ProKit można dodać do zasobów objętych kontraktem na zarządzanie flotą Hilti
- Trwały i wytrzymały – zbudowany z polimerów odpornych na uderzenia, o pyłoszczelnośći i wodoodporności z oceną IP65, aby wytrzymać najcięższe warunki na budowie
Zastosowania
- Przechowywanie i transportowanie drobnych części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych na budowie
- Blokowane połączenia między innymi pasującymi skrzynkami narzędziowymi i organizerami ProKit
Services

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Fleet Management
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.