Pokaż mi szlifierki kątowe o różnych średnicach tarcz, przeznaczone do cięcia metalu i betonu, a także szlifowania
Pokaż mi szlifierki kątowe o różnych średnicach tarcz, przeznaczone do cięcia metalu i betonu, a także szlifowania
Szlifierka kątowa AG 115-S
Smukła szlifierka kątowa 850 W (230 V), 700 W (100-110 V) z bocznym wyłącznikiem, do tarcz o średnicy maks. 115 mm
Szlifierka kątowa AG 125-19SE
Wydajna szlifierka kątowa 1900 W z regulacją prędkości, do tarcz o średnicy maks. 125 mm
Szlifierka kątowa AG 125-13S
Szlifierka kątowa 1300 W (1150 W dla 110 V), z silnikiem wyposażonym w trwałe szczotki, do cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm
Szlifierka kątowa AG 125-15DB
Szlifierka kątowa 1500 W z wyłącznikiem bezpieczeństwa oraz hamulcem zapewniającymi najwyższy poziom bezpieczeństwa, do tarcz o średnicy maks. 125 mm
Szlifierka kątowa AG 125-SE
Smukła szlifierka kątowa 850 W do cięcia i szlifowania (polerowania) metalu przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm
Szlifierka kątowa AG 230-20D
Szlifierka kątowa 2000 W z wyłącznikiem bezpieczeństwa, do cięcia i szlifowania metalu, do tarcz o średnicy maks. 230 mm
Szlifierka kątowa AG 230-24D
Szlifierka kątowa 2400 W z wyłącznikiem bezpieczeństwa, obrotową rękojeścią oraz trwałymi szczotkami węglowymi, do tarcz o średnicy maks. 230 mm
Szlifierka kątowa AG 230-27DB
Szlifierka kątowa 2700 W z wyłącznikiem bezpieczeństwa, obrotową rękojeścią oraz hamulcem, do tarcz o średnicy maks. 230 mm