REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

System szyn do średnich obciążeń (MQ)

Systemy szyn do średnich obciążeń, do montażu rurociągów, kanałów wentylacyjnych i korytek kablowych. Zaprojektowane specjalnie z myślą o zapewnieniu większej elastyczności montażu i łatwości stosowania

Systemy szyn do średnich obciążeń, do montażu rurociągów, kanałów wentylacyjnych i korytek kablowych. Zaprojektowane specjalnie z myślą o zapewnieniu większej elastyczności montażu i łatwości stosowania
Szyna MQ-21-R Szyna montażowa MQ 21 mm ze stali nierdzewnej (A4) do zamocowań przy lekkich obciążeniach
Szyna MQ-21-RA2 Szyna montażowa MQ 21 mm ze stali nierdzewnej (A2) do zamocowań przy lekkich obciążeniach
Szyna MQ-21 D-R Podwójna szyna montażowa MQ ze stali nierdzewnej (A4) do zamocowań przy średnich obciążeniach
MQ-21 D-RA2 Podwójna szyna montażowa MQ ze stali nierdzewnej (A4), do zamocowań przy średnich obciążeniach
MQ-41-R Szyna montażowa MQ 41 mm ze stali nierdzewnej (A4) do zamocowań przy średnich obciążeniach
Szyna MQ-41-RA2 Szyna montażowa MQ 41 mm ze stali nierdzewnej (A2) do zamocowań przy średnich obciążeniach
Szyna MQ-41 D-R Podwójna szyna montażowa MQ ze stali nierdzewnej (A4) do zamocowań przy średnich obciążeniach
Szyna MQ-52-R Szyna montażowa MQ 52 mm ze stali nierdzewnej (A4) do zamocowań przy średnich/dużych obciążeniach
MQK-21-R Konsola ze stali nierdzewnej do zamocowań przy średnich obciążeniach
MQK-21 D-R Podwójna konsola ze stali nierdzewnej do zamocowań przy średnich obciążeniach
MQK-41-R Konsola ze stali nierdzewnej z pojedynczą szyną montażową MQ o wysokości 41 mm przy wymaganym wysokim stopniu ochrony antykorozyjnej
MQK-41 D-R Podwójna konsola ze stali nierdzewnej do zamocowań przy średnich obciążeniach
MQK-S-R Wspornik kątowy ze stali nierdzewnej do konsol
MQA-R Uchwyt pręta gwintowanego ze stali nierdzewnej do łączenia gwintowanych elementów do szyn montażowych MQ
MQG-2-R Płyta podstawy ze stali nierdzewnej do łączenia gwintowanych elementów z szynami montażowymi MQ
MQW 90°-R Kątownik 90 stopni ze stali nierdzewnej (A4), do łączenia kilku szyn MQ
MQW 45°/135°-R Kątownik 45 lub 135 stopni ze stali nierdzewnej (A4), do łączenia kilku szyn MQ
MQW-S-R Kątownik 90 stopni ze stali nierdzewnej (A4), do łączenia kilku szyn MQ przystosowany do średnich / dużych obciążeń
MQV-12-R Uniwersalny łącznik szyn ze stali nierdzewnej (A4), stosowany jako podłużne przedłużenie szyn montażowych MQ
MQV-2D-R Łącznik ze stali nierdzewnej (A4), do szyn do konstrukcji dwuwymiarowych
MQV-3D-R Łącznik ze stali nierdzewnej (A4), do szyn do konstrukcji trójwymiarowych
MQV-R Łącznik szyn ze stali nierdzewnej (A4), stosowany jako podłużne przedłużenie szyn montażowych MQ
MQP-R Stopka szyny ze stali nierdzewnej (A4), do mocowania szyn do różnych materiałów podłoża
MQT-C-R Łącznik dźwigarów ze stali nierdzewnej (A4) do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
MQT-R Łącznik dźwigarów ze stali nierdzewnej (A4) do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
MQB-R Łącznik ze stali nierdzewnej do mocowania szyn montażowych ze sobą
Powrót do produktów ()
Porównaj
Produkty ()
Zaloguj się, aby kontynuować