MM-C-16 Ocynkowana galwanicznie szyna montażowa MM 16 mm do zamocowań przy lekkich obciążeniach Aprobaty/atesty: RAL-GZ 655-C Grubość: 16 mm Grubość materiału: 1 mm 163,52 PLN Porównaj (1)
MM-C-30 Ocynkowana galwanicznie szyna montażowa MM 30 mm do zamocowań przy lekkich obciążeniach Aprobaty/atesty: RAL-GZ 655-C Grubość: 30 mm Grubość materiału: 1 mm Od 188,96 PLN Porównaj (1)
MM-C-36 Ocynkowana ogniowo szyna montażowa MM 36 mm do zamocowań przy obciążeniach od małych do średnich Aprobaty/atesty: RAL-GZ 655-C Grubość: 36 mm Grubość materiału: 1,75 mm Od 244,16 PLN Porównaj (1)
MM-B-30 Konsola Grubość materiału: Szyna: 1 mm, płyta podstawy: 4 mm Skład materiału: Materiał szyny: S235 JR - DIN EN 10025-2, Płyta: S355 MC - DIN EN 10149-2 Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny Od 138,10 PLN Porównaj (1)
MM-B-36 Konsola Grubość materiału: Szyna: 1,75 mm, płyta podstawy: 6 mm Skład materiału: Materiał szyny: S235 JR - DIN EN 10025-2, Płyta: S355 MC - DIN EN 10149-2 Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny Od 194,30 PLN Porównaj (1)
MM-S Ocynkowany uchwyt pręta gwintowanego do mocowania gwintowanych elementów do szyn montażowych MM Aprobaty/atesty: RAL-GZ 655-D Skład materiału: S355 MC - DIN EN 10149-2 Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny Od 55,75 PLN Porównaj (1)
MM-ST Ocynkowany, zespolony uchwyt pręta gwintowanego do szybkiego łączenia do szyn montażowych MM Aprobaty/atesty: RAL-GZ 655-D Skład materiału: Płytka: DD11 - DIN EN 10111, Nakrętka: DC04 - DIN EN 10130 Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny Od 157,00 PLN Porównaj (1)
MM-WN Ocynkowana nakrętka motylkowa, do łączenia elementów modułowych systemów podpór do szyn MM Moment dokręcający: 5 Nm Skład materiału: Nakrętka: DC04 - DIN EN 10130, Skrzydełko: PA Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny Od 117,50 PLN Porównaj (1)
MM-A-90 Ocynkowany, fabrycznie zmontowany kątownik 90 stopni do łączenia kilku szyn MM Aprobaty/atesty: RAL-GZ 655-D Moment dokręcający: 12 Nm Gwint głowicy- M: M8 235,60 PLN Porównaj (1)
MM-AH-90 Ocynkowany kątownik 90 stopni do łączenia kilku szyn MM Aprobaty/atesty: RAL-GZ 655-D Moment dokręcający: 12 Nm Gwint głowicy- M: M8 213,60 PLN Porównaj (1)
MM-R-16-36 Ocynkowana stopka szyny do mocowania szyn MM do różnych materiałów podłoża Moment dokręcający: 12 Nm Gwint głowicy- M: M8 Skład materiału: Materiał: DC04 - DIN EN 10130, Płytka: DD11 - DIN EN 10111 267,10 PLN Porównaj (1)
MM-AF-90 Ocynkowany łącznik kątowy płaski 90 stopni do łączenia kilku szyn MM Skład materiału: DC04 - DIN EN 10130 Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny Ciężar: 65 g 129,80 PLN Porównaj (1)
MM-T-16-36 Ocynkowany łącznik dźwigarów do mocowania szyn montażowych MM bezpośrednio do belek stalowych Wielkość klucza: 13 mm Skład materiału: EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562 Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny 253,40 PLN Porównaj (1)
MM-CW Płytka szynowa Skład materiału: DD11 - DIN EN 10111 Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny Ciężar: 16 g Od 26,80 PLN Porównaj (1)
MM-RI Wkładka gumowa Aprobaty/atesty: Acustic insulaton DIN 4109 inspected Skład materiału: EPDM Odporność na temperaturę: -40 - 110 °C Od 153,00 PLN Porównaj (1)
MM-AB Wspornik kątowy Grubość materiału: 2,5 mm Skład materiału: S235JR - DIN EN 10025 Wykończenie powierzchni: Ocynk galwaniczny 208,70 PLN Porównaj (1)