REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Ocynkowana ogniowo podkładka płaska zgodna z ISO 7093, przeznaczona do różnorodnych zastosowań

  • Skład materiału: Stal – DIN EN ISO 7093-1
  • Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
  • Zakres obciążeń: Zastosowania lekkie

Dane techniczne

Flat washers similar DIN125 & DIN9021
Skład materiału
Stal – DIN EN ISO 7093-1
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Zakres obciążeń
Zastosowania lekkie

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Dostępne wersje o różnych średnicach
  • Ocynk ogniowy w celu zapewnienia odporności na korozję

Zastosowania

  • Rozkłada obciążenie użytkowe, pomaga zapobiegać uszkodzeniu powierzchni nośnej
  • Zalecane do stosowania w średnio korozyjnych środowiskach zewnętrznych i wewnętrznych

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.