Przejdź do strony głównej

Zarejestruj się już teraz i odkryj korzyści z konta online. Zarejestruj się teraz

System szyn do średnich obciążeń (MQ)

Systemy szyn do średnich obciążeń, do montażu rurociągów, kanałów wentylacyjnych i korytek kablowych. Zaprojektowane specjalnie z myślą o zapewnieniu większej elastyczności montażu i łatwości stosowania

Systemy szyn do średnich obciążeń, do montażu rurociągów, kanałów wentylacyjnych i korytek kablowych. Zaprojektowane specjalnie z myślą o zapewnieniu większej elastyczności montażu i łatwości stosowania
MQ-21.5 Ocynkowana szyna montażowa MQ 21 mm do zamocowań przy małych/średnich obciążeniach
MQ-41 Ocynkowana galwanicznie szyna montażowa MQ 41 mm do zamocowań przy średnich obciążeniach
MQ-41-L Szyna montażowa o średniej wytrzymałości z otworami na kotwy
MQ-41 U Szyna montażowa (bez otworów)
MQ-41D-L Ocynkowana podwójna szyna montażowa MQ do zamocowań przy średnich obciążeniach
MQ-41/3 Ocynkowana galwanicznie szyna montażowa MQ o wysokości 41 mm i grubości 3 mm do zamocowań przy średnich obciążeniach
MQ-21 D Ocynkowana podwójna szyna montażowa MQ do zamocowań przy średnich obciążeniach
MQ-52 Ocynkowana galwanicznie szyna montażowa MQ 52 mm do zamocowań przy średnich obciążeniach
MQ-52-72 D Ocynkowana podwójna szyna montażowa MQ do zamocowań przy średnich / dużych obciążeniach
MQ-72 Ocynkowana galwanicznie szyna montażowa MQ 72 mm do zamocowań przy średnich/dużych obciążeniach
MQ-124X D Ocynkowana podwójna szyna montażowa MQ do zamocowań przy średnich / dużych obciążeniach
MQZ-RI Wkładki gumowe szyn jako izolacja akustyczna
MQK-21 D Ocynkowana ogniowo konsola podwójna do zamocowań w warunkach wewnętrznych, przy średnich obciążeniach
MQK-41 Ocynkowana galwanicznie konsola z pojedynczą szyną montażową MQ o wysokości 41 mm do zastosowań w średnio obciążonych konstrukcjach
MQK-41 D Ocynkowana konsola podwójna do zamocowań przy średnich obciążeniach
MQK-41/3 Ocynkowana galwanicznie konsola z pojedynczą szyną montażową MQ o wysokości 41 mm i grubości 3 mm
MQK-41/4 Ocynkowana konsola z pojedynczą szyną montażową MQ o wysokości 41 mm i kwadratową płytą podstawy zwiększającą sztywność
MQK-72 Ocynkowana galwanicznie konsola z pojedynczą szyną montażową MQ o wysokości 72 mm do zastosowań w średnio obciążonych konstrukcjach
MQK-SK Ocynkowany wspornik kątowy do konsol
MQN-C Ocynkowany galwanicznie łącznik do szyn, do łączenia dowolnych elementów z otworem motylkowym
MQN-CP Wszechstronny, ocynkowany galwanicznie łącznik do szyn z opcją wstępnego zamocowania we wszystkich otworach motylkowych – dla zapewnienia wyższej produktywności
MQA-S Ocynkowany galwanicznie uchwyt pręta gwintowanego do łączenia gwintowanych elementów do szyn montażowych MQ/HS
MQA-ST Wstępnie zmontowany uchwyt pręta gwintowanego
MQA-H Uchwyt pręta gwintowanego
HHK 41 Śruba młoteczkowa (dla systemu MN)
MQZ-TW Płytka szynowa ze zintegrowaną nakrętką
MQZ-L Ocynkowana płytka perforowana do montażu i kotwienia za pomocą prętów o określonej odporności ogniowej
MQZ-P Ocynkowana płytka szyny do montażu i do mocowania szyn za pomocą prętów
MQG-2 Ocynkowana płyta podstawy do łączenia gwintowanych elementów z szynami montażowymi MQ
MQZ-U Ocynkowana podkładka montażowa do mocowań metrycznych w „otworach motylkowych”
MQA-B Najwytrzymalszy ocynkowany uchwyt pręta gwintowanego – przebadany pod kątem odporności ogniowej zgodnie z ETA
MQW-Q2 Ocynkowany, fabrycznie zmontowany kątownik 90 stopni do łączenia kilku szyn MQ
MQW-H2 Konsola kątowa o dużej nośności
MQW-L Standardowy, ocynkowany galwanicznie kątownik 90 stopni do łączenia kilku szyn MQ
MQW-S Ocynkowany kątownik 90 stopni, do łączenia kilku szyn MQ przystosowany do średnich/dużych obciążeń
MQV Ocynkowany łącznik szyn stosowany jako podłużne przedłużenie szyn montażowych MQ
MQV-2/2 D Ocynkowana stopka szyny do mocowania szyn do betonu
MQP-41-CP Najwytrzymalsza, ocynkowana, fabrycznie zmontowana stopa szyny do mocowania szyn MQ do podkonstrukcji
MQP-1 Ocynkowana stopka szyny do mocowania szyn do betonu przy małych i średnich obciążeniach
MQP-2 Ocynkowana stopka szyny do mocowania szyn do betonu w miejscach o ograniczonej przestrzeni
MQP-2/1 Ocynkowana stopka szyny do mocowania szyn do różnych materiałów podłoża
MQP-45 Ocynkowana stopka szyny do mocowania szyn do betonu pod kątem
MQP-L Standardowa, ocynkowana stopa szyny do mocowania szyn MQ do podkonstrukcji betonowych
MQP-E Ocynkowana stopka szyny do montażu nadproży drzwi windowych
MQP-U Ocynkowany galwanicznie element obrotowy do mocowania / usztywniania modułowych systemów podpór prętami gwintowanymi
MQB Łącznik mostkowy
MQT Ocynkowany łącznik dźwigarów do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
Klamra dźwigara MQT Ocynkowany łącznik dźwigarów do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
Klamra dźwigara MQT Klamra dźwigara do mocowania szyn montażowych do stalowych dźwigarów bez wiercenia lub spawania
MQT-U Ocynkowana galwanicznie klamra dźwigara do mocowania otwartej lub tylnej strony szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
MQI-AT Ocynkowany galwanicznie łącznik dźwigarów do mocowania szyn MQ bezpośrednio do belek stalowych
MQI-AV Ocynkowany galwanicznie łącznik przegubowy do łatwego łączenia prętów gwintowanych
MQI-K Ocynkowany łącznik do krzyżowego montażu szyn, ze zintegrowanym gniazdem M12 do regulowania wysokości
MQI-LV Ocynkowany łącznik do zamocowań o szerokim zakresie zastosowań
MQP Ocynkowany element obrotowy do mocowania szyn do najczęściej stosowanych materiałów podłoża
MQ3D Ocynkowane galwanicznie elementy do montażu konstrukcji trójwymiarowych bezpośrednio na budowie
MQZ Łącznik szynowy, łącznik zabezpieczający
MQP-124 Ocynkowana galwanicznie stopka szyny do mocowania szyn MQ do betonu
MQP-82 Ocynkowana galwanicznie stopka szyny do mocowania szyn MQ do betonu
MQV-12 Ocynkowany łącznik do szyn elastycznych stosowany jako podłużne przedłużenie szyn montażowych MQ
MQV-P4 Ocynkowany galwanicznie płaski łącznik szyn stosowany jako podłużne przedłużenie szyn MQ
Łącznik do szyny MQV-T Ocynkowany galwanicznie łącznik płaski T do szyn do łączenia dwóch szyn montażowych MQ ze sobą
MQW-2/45 Ocynkowany galwanicznie łącznik kątowy 45 lub 135 stopni do łączenia kilku szyn MQ
MQW-3/135 Ocynkowany galwanicznie łącznik kątowy 45 lub 135 stopni do łączenia kilku szyn MQ
MQW-3/45 Ocynkowany galwanicznie łącznik kątowy 45 lub 135 stopni do łączenia kilku szyn MQ
MQW-3 Ocynkowany galwanicznie kątownik 90 stopni do łączenia kilku szyn MQ
MQW-P2 Ocynkowany galwanicznie kątownik 90 stopni do łączenia kilku szyn MQ
MQP-21-72 Ocynkowana galwanicznie stopka szyny do mocowania szyn MQ do betonu
MQV-3/2 D Ocynkowany galwanicznie elastyczny łącznik do szyn do konstrukcji dwuwymiarowych
MQV-P3 Ocynkowany galwanicznie łącznik poprzeczny do szyn do łączenia trzech szyn MQ ze sobą
MV 3/2 D-X Ocynkowany galwanicznie elastyczny łącznik do szyn do konstrukcji dwuwymiarowych
MQV-4/3 D Ocynkowany łącznik do szyn do konstrukcji trójwymiarowych
MQW-8/45 Ocynkowany galwanicznie łącznik kątowy 45 lub 135 stopni do łączenia kilku szyn MQ
Powrót do produktów ()
Porównaj
Produkty ()
Zaloguj się, aby kontynuować
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka