Otrzymaj prezent przy zakupie.Oferta jest ważna do 30.06.2026.Dowiedz się więcej

Zobacz, w jaki sposób nasze egzoszkielety i wyciągi pomagają pracować szybciej i dłużej, zmniejszając codzienne zmęczenie i zapobiegając urazom podczas prac budowalnych

2 Produkty

Filtr
Wyciąg narzędziowy plecakowy EXO-T-22
Opis
Wyciąg narzędziowy plecakowy, aktywnie rozkładający obciążenie, zapewniający komfortowe manewrowanie podczas ciężkich prac wyburzeniowych i wierceniem w ścianach (platforma akumulatorowa Nuron)
Rozmiar taśmy
1800 mm
Ciężar
7.75 kg
Maksymalne obciążenie
17 kg
Egzoszkielet zmniejszający obciążenie barków EXO-S
Opis
Egzoszkielet budowlany przeznaczony do noszenia na ciele, który zmniejsza zmęczenie barków i szyi podczas wykonywania prac powyżej poziomu ramion, maks. obwód bicepsa 40 cm
Brak danych technicznych